(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス プラスケット ポリプロピレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

リス プラスケット ポリプロピレン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,076円 ~ 5,016円
税込価格
3,384円 ~ 5,518円

【特長】・様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです(NO....

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下(NO-450-Y、NO.800-Y、NO500-Y)、内容物重量:30kg以下(NO-950-B、NO-1100-B)

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
材質詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター取付可(別売)
仕様
出荷単位(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
39
578
386
281
イエロー
463×280×236
-
4938233129716
868-7068
1780
1.5インチ自在車×4
-
10

5個

3,510( 3,861円 )

7日目

92
812
560
292
ブルー
715×460×243
-
4938233130187
868-7065
3050
-
-
5

5個

5,016( 5,518円 )

7日目

39
572
404
260
ブルー
450×310×219
-
4938233129556
132-5842
1400
-
-
10

5個

3,076( 3,384円 )

7日目

39
592
422
260
イエロー
450×310×219
金属部:鉄
4938233129501
868-7067
1880
-
持手付
10

5個

3,366( 3,703円 )

7日目

75
667
470
332
ブルー
575×375×301
-
4938233129785
828-3947
2500
2インチ自在車×4
-
5

5個

4,079( 4,487円 )

7日目

78
758
510
265
ブルー
680×433×216
-
4938233130125
868-7070
2500
-
-
5

5個

4,121( 4,533円 )

7日目

75
662
464
332
イエロー
575×375×297
-
4938233129860
868-7062
2500
2インチ自在車×4
-
5

5個

4,077( 4,485円 )

4日目

79
724
474
339
イエロー
600×360×312
-
4938233129914
868-7064
2700
1.5インチ自在車×4
-
5

5個

5,016( 5,518円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです(NO.7502-Y、NO-450-B、NO-750-B除き)
・スタッキング金具付もあります
・スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です
【用途】
・農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です
・養鶏場にも最適です(NO-1100-B)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:20kg以下(NO-450-Y、NO.800-Y、NO500-Y)、内容物重量:30kg以下(NO-950-B、NO-1100-B)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス プラスケット ポリプロピレン

リス プラスケット ポリプロピレン

    リス プラスケット

    リス プラスケット

      リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

      リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

        リス プラスケット 持手付

        リス プラスケット 持手付

          リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄

          リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄

            リス プラスケット 本体 青

            リス プラスケット 本体 青

              DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

              DIC 農水産コンテナ蓋無(金具無し)

                ハンディボックス

                ハンディボックス

                  リス 買物篭

                  リス 買物篭

                    サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ

                    サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ

                      メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 DICプラスチック 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲
                      通常価格 3,076円 7,040円 4,613円 2,938円 3,282円 2,908円 4,249円 1,357円 1,405円 2,311円
                      通常出荷日 4日目~   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   4日目   8日目   2日目~   1日目  
                      商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
                      材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                      その他 その他 - その他 - その他 ダークブルー その他 その他 その他

                      リス プラスケット ポリプロピレンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト