(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクメゲージ(30°台形ねじ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.718
アクメゲージ(30°台形ねじ用) ゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,011円
税込単価
7,712円

【特長】・台形ねじ用の刃先バイト形状を確認できます。【用途】・測定に。【材質】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミリ
  • 材質1:
    SPCC

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

商品情報を表示

NO.718 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.718

4560119672087
60.000
838-0854

1個

7,011( 7,712円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台形ねじ用の刃先バイト形状を確認できます。
【用途】
・測定に。
【材質】
・SPCC

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクメゲージ(30°台形ねじ用)の型番NO.718のページです。
型番NO.718に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクメゲージ(30°台形ねじ用)

アクメゲージ(30°台形ねじ用)

    アクメゲージ(29°台形ねじ用)

    アクメゲージ(29°台形ねじ用)

      アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730

      アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730

        アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720

        アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720

          ピッチゲージ

          ピッチゲージ

            ピッチゲージ(炭素工具鋼)

            ピッチゲージ(炭素工具鋼)

              フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

              フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

                フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°

                フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°

                  ピッチゲージ M28・W26

                  ピッチゲージ M28・W26

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                      フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~84山 60°51枚

                      フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~84山 60°51枚

                        フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

                        フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

                          アクメスクリューピッチゲージ

                          アクメスクリューピッチゲージ

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール トラスコ中山 シンワ測定 フジツール フジツール 新潟精機(SK) フジツール フジツール フジツール トラスコ中山
                            通常価格 7,011円 6,484円 20,074円 21,762円 6,310円 1,898円 7,600円 8,435円 5,000円 6,877円 9,413円 7,046円 16,046円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ ミリ インチ インチ ミリ - - インチ インチ - インチ インチ インチ -
                            材質1 SPCC SPCC SUS430 SUS430 - - SPCC SPCC - - - - -

                            アクメゲージ(30°台形ねじ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.717
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            7,030円

                            ( 7,733円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            456011967207050.000838-0853

                            ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました