(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックベルト 38mm幅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.638-N
クイックベルト 38mm幅 クイックベルト 38MMハバ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円

【特長】・ナイロン製38mm幅で着脱簡単なワンタッチバックルの作業用ベルトにな...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    125
  • 材質1:
    ナイロン
  • 材質2:
    ポリアセタール
  • 長さ(mm):
    650~1190
  • 幅(mm):
    38

型番

NO.638-N 解除

Loading...

商品情報を表示

NO.638-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
カラー
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.638-N

作業ベルト
4962087200314
854-4626
-

5個

1,275( 1,403円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ナイロン製38mm幅で着脱簡単なワンタッチバックルの作業用ベルトになります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クイックベルト 38mm幅の型番NO.638-Nのページです。
型番NO.638-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックベルト 38mm幅

クイックベルト 38mm幅

    38mm 作業用ベルト

    38mm 作業用ベルト

      ワンピンバックル作業ベルト

      ワンピンバックル作業ベルト

        38x1370mm 作業用ベルト

        38x1370mm 作業用ベルト

          トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅

          トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅

            MDP-10 電工ベルト

            MDP-10 電工ベルト

              スライドバックル作業ベルト

              スライドバックル作業ベルト

                40mm 牛革作業用ベルト(黒)

                40mm 牛革作業用ベルト(黒)

                  作業ベルト(ワンタッチバックル式)

                  作業ベルト(ワンタッチバックル式)

                    ツーピンバックルベルト

                    ツーピンバックルベルト

                      メーカー トーヨーセフティー エスコ SK-11 エスコ トーヨーセフティー マーベル SK-11 エスコ エスコ SK-11
                      通常価格 1,184円 959円 661円 840円 1,026円 7,000円 982円 5,590円 1,447円 934円
                      通常出荷日 2日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 7日目   8日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目  
                      質量(g) 125 - - - 140 - - - - -
                      材質1 ナイロン - - - ベルト:ナイロン - - - - -
                      材質2 ポリアセタール - - - バックル:スチール - - - - -
                      長さ(mm) 650~1190 - - - 1130 - - - - -
                      幅(mm) 38 - - - 35 - - - - -

                      クイックベルト 38mm幅のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      NO.638-GN
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ カラー JANコード トラスココード

                      1,184円

                      ( 1,302円 )
                      5個 あり

                      5日目

                      作業ベルト4962087200291854-4625-

                      作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました