(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンクレットオリコン 20B

サンクレットオリコン 20B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,860円
税込単価
10,846円

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    20
  • 外形間口範囲(mm):
    301-400
  • 外形奥行範囲(mm):
    301-350
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 折りたたみ高さ(mm):
    83

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番

NO.551640 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適用カード差し(別売)
トラスココード
質量(g)
材質1
有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.551640

ブラック
-
123-5973
1720
導電性ポリプロピレン(PP)
208

1個

9,860( 10,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
【用途】
・家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器として。

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

Loading...

NO.551640で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン 20Bの型番NO.551640のページです。
型番NO.551640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンクレットオリコン 20B

サンクレットオリコン 20B

    オリコン 75B

    オリコン 75B

      オリコン P48A 青/黒

      オリコン P48A 青/黒

        サンクレットオリコン 55B

        サンクレットオリコン 55B

          サンクレットオリコン 75B

          サンクレットオリコン 75B

            サンクレットオリコン 95B

            サンクレットオリコン 95B

              サンクレットオリコン L51B ライトブルー

              サンクレットオリコン L51B ライトブルー

                サンクレットオリコン 28B 青

                サンクレットオリコン 28B 青

                  サンクレットオリコン 50BーM

                  サンクレットオリコン 50BーM

                    サンクレットオリコン 40B

                    サンクレットオリコン 40B

                      サンクレットオリコン 55B(2)

                      サンクレットオリコン 55B(2)

                        サンクレットオリコン 51B-B 青

                        サンクレットオリコン 51B-B 青

                          サンクレットオリコン 32B 青

                          サンクレットオリコン 32B 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 6,271円 9,906円 7,589円 10,716円 11,271円 16,131円 10,344円 8,291円 9,456円 8,794円 10,292円 9,773円 7,436円
                            通常出荷日 1日目~   6日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 20 - 47.5 55.3 - 92.2 50.4 27.1 49.5 42.8 55 50.2 29.8
                            外形間口範囲(mm) 301-400 601-700 501-600 601-700 601-700 601-700 501-600 401-500 501-600 501-600 601-700 501-600 301-400
                            外形奥行範囲(mm) 301-350 401-450 351-400 401-450 401-450 401-450 351-400 301-350 351-400 351-400 401-450 351-400 301-350
                            外形高さ範囲(mm) 201-300 301-400 301-400 201-300 301-400 401-500 301-400 201-300 301-400 201-300 201-300 301-400 301-400
                            折りたたみ高さ(mm) 83 77 77 87 87 91 95 93 92 92 87 95 83

                            サンクレットオリコン 20Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK551680
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用カード差し(別売) トラスココード 質量(g) 材質1 有効内寸(mm)高さ

                            6,271円

                            ( 6,898円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー両短辺21型123-74751555.000ポリプロピレン(PP)-

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました