(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイボンワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイボンワイパー【12~20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,869円 ~ 24,139円
税込価格
19,656円 ~ 26,553円

【特長】・環境にやさしくソフトな素材・アルコールを含浸させてウエットとして、ま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 容器は別売りです。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
質量(g)
トラスココード
材質1
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
170×300
ホワイト
8500
722-2998
レーヨン不織布
ミシン目入りタイプ/フラット
1ケース:20巻×280枚

1パック

20個入り

24,139( 26,553円 )

3日目

170×250
ブルー
6500
722-3005
レーヨン不織布
ミシン目入りタイプ/ストライプ
1ケース:12巻×280枚

1パック

12個入り

17,869( 19,656円 )

3日目

170×300
ホワイト
7000
722-3013
レーヨン不織布
ミシン目入りタイプ/フラット
1ケース:12巻×260枚

1パック

12個入り

17,869( 19,656円 )

4日目

175×300
ホワイト
6500
722-3021
レーヨン、ポリエステル不織布
ミシン目入りタイプ/メッシュ
1ケース:16巻×150枚

1パック

16個入り

22,990( 25,289円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしくソフトな素材
・アルコールを含浸させてウエットとして、またドライとしてもご使用可能
・高圧水流で繊維を交絡させたクリーンな不織布製
・吸水性に優れ、拭き取りが容易
・ミシン目加工により、必要な枚数だけ使える
・ディスポーザブルタイプで衛生的
・詰め替えタイプで、さらに経済的
【用途】
・厨房、スーパーのバックヤード、食品工場等で機材、備品の拭き取り等に使用されています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 容器は別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイボンワイパー

ハイボンワイパー

    275x300mm 工業用ワイパー

    275x300mm 工業用ワイパー

      アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

      アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

        不織布ワイパー 1包(200枚入)

        不織布ワイパー 1包(200枚入)

          トリセプタ

          トリセプタ

            クラレ ハンデーワイパー XO

            クラレ ハンデーワイパー XO

              小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

              小津産業 セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                280x239mm 工業用ワイパー(中厚)

                280x239mm 工業用ワイパー(中厚)

                  ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

                  ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

                    キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー

                    キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー

                      工業用ペーパータオル(キムワイプ)

                      工業用ペーパータオル(キムワイプ)

                        メーカー 東京メディカル エスコ アズワン アズワン アズワン 三商 小津産業 エスコ 日本製紙クレシア アズワン エスコ
                        通常価格 17,869円 1,870円 24,379円 620円 20,700円 22,676円 24,379円 990円 10,399円 33,808円 255円
                        通常出荷日 3日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   19日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 不織布ウエス 不織布ウエス - - - 不織布ウエス - 紙ウエス 紙ウエス - 紙ウエス
                        形状 ロール ディスペンサー - - - シート - ロール その他 - ディスペンサー
                        タイプ ドライ ドライ - - - - - ドライ ドライ - ドライ

                        ハイボンワイパーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました