(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,600円
税込単価
8,360円

【特長】・一般ねじのピッチを測定するゲージです。【用途】・測定に【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    30
  • 商品タイプ:
    インチ
  • JANコード:
    4560119671936
  • 質量(g):
    65.000
  • トラスココード:
    838-0847
  • 材質1:
    SPCC

(i)ご注意

  • サビ
  • サビ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.476

1個

7,600( 8,360円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般ねじのピッチを測定するゲージです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×14×32
・ウィットオス用55°ピッチサイズ:3・1/2~60山
・30枚組
・フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚
・JANコード:4560119671936
・トラスココード:838-0847
・質量:65g
【材質/仕上】
・SPCC

(i)ご注意

  • サビ
  • サビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚の型番NO.476のページです。
型番NO.476に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.25~2.5mm 60°

    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.25~2.5mm 60°

      フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°

      フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°

        フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

        フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 1.0~11.5mm 60°

          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 1.0~11.5mm 60°

            フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

            フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

              フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚

              フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚

                フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                  フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

                  フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

                      フジ ピッチゲ-ジ 測定範囲4~60山 55°26枚

                      フジ ピッチゲ-ジ 測定範囲4~60山 55°26枚

                        ピッチゲージ

                        ピッチゲージ

                          ピッチゲージ M28・W26

                          ピッチゲージ M28・W26

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール トラスコ中山 新潟精機(SK)
                            通常価格 7,600円 6,255円 6,800円 6,800円 6,551円 6,800円 6,809円 6,877円 8,027円 7,046円 5,971円 6,310円 5,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            枚数(枚) 30 28 17 21 22 23 28 30 52 34 26 - -
                            商品タイプ インチ ミリ ミリ ミリ ミリ ミリ インチ インチ - インチ インチ - -
                            JANコード 4560119671936 4560119671950 4560119671967 4560119671943 4560119671974 4560119671981 - - 4560119672018 - 4560119671929 - -
                            質量(g) 65.000 70.000 50.000 60.000 90.000 60.000 - - 100.000 - 65.000 - -
                            トラスココード 838-0847 838-0838 838-0839 838-0783 838-0840 838-0856 - - 838-0841 - 838-0836 - -

                            フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました