(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~84山 60°51枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~84山 60°51枚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,413円
税込単価
10,354円

【特長】・一般ねじのピッチを測定するゲージです。【用途】・測定に【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    51
  • 商品タイプ:
    インチ

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.472

1個

9,413( 10,354円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般ねじのピッチを測定するゲージです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×14×32
・ユニファイ用60°ピッチサイズ:4~84山
・51枚組
・フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~84山 60°51枚
・JANコード:4560119671851
・トラスココード:838-0844
・質量:110g
【材質/仕上】
・SPCC

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~84山 60°51枚の型番NO.472のページです。
型番NO.472に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~84山 60°51枚

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~84山 60°51枚

    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚

    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚

      フジ ピッチゲ-ジ 測定範囲4~60山 55°26枚

      フジ ピッチゲ-ジ 測定範囲4~60山 55°26枚

        フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

        フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

            フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°

            フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°

              フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.25~2.5mm 60°

              フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.25~2.5mm 60°

                フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                  フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

                  フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 1.0~11.5mm 60°

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 1.0~11.5mm 60°

                      管用テーパねじピッチゲージ 55°11~28山 4枚

                      管用テーパねじピッチゲージ 55°11~28山 4枚

                        フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

                        フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

                          管用テーパねじピッチゲージ 60° 8~27山 5枚

                          管用テーパねじピッチゲージ 60° 8~27山 5枚

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 9,413円 6,809円 5,971円 7,046円 7,600円 6,800円 6,255円 6,877円 6,800円 6,551円 10,184円 8,027円 14,680円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            枚数(枚) 51 28 26 34 30 17 28 30 23 22 4 52 5
                            商品タイプ インチ インチ インチ インチ インチ ミリ ミリ インチ ミリ ミリ - - -

                            フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~84山 60°51枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました