(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製円筒スコヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

鋼製円筒スコヤ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
176,442円 172,507円
税込単価
194,086円 189,758円

【特長】・自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 目盛り:
  • トラスココード:
    838-1101
  • 長さ(mm):
    300
  • 直径(mm):
    100
  • 質量(g):
    13000.0
  • 材質1:
    ミーハナイト鋳鉄
  • 形状:
    円筒
  • 商品タイプ詳細:
    円筒スコヤ

型番

NO.411-100X300 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他目盛り
トラスココード838-1101長さ(mm)300
直径(mm)100質量(g)13000.0
材質1ミーハナイト鋳鉄形状円筒
商品タイプ詳細円筒スコヤ - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.411-100X300

1個

176,442円

172,507

( 189,758円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋼製円筒スコヤの型番NO.411-100X300のページです。
型番NO.411-100X300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼製円筒スコヤ

鋼製円筒スコヤ

    精密円筒スコヤ CS-Fシリーズ

    精密円筒スコヤ CS-Fシリーズ

      精密円筒スコヤ RCSシリーズ

      精密円筒スコヤ RCSシリーズ

        精密円筒スコヤ

        精密円筒スコヤ

          311シリーズ スコヤマスタ SL

          311シリーズ スコヤマスタ SL

            目盛付台付スコヤ

            目盛付台付スコヤ

              刃型スコヤー Ⅰ型

              刃型スコヤー Ⅰ型

                刃形標準スコヤ I型

                刃形標準スコヤ I型

                  アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)

                  アイ形直角定規 1級焼入(JIS B7526規格品)

                    平型スコヤー

                    平型スコヤー

                      刃型標準スコヤー

                      刃型標準スコヤー

                        厚形スコヤ

                        厚形スコヤ

                          完全スコヤ

                          完全スコヤ

                            メーカー 藤田製作所 新潟精機(SK) 理研計測器 ユニセイキ ミツトヨ 新潟精機(SK) 理研計測器 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 ユニセイキ ユニセイキ 理研計測器 トラスコ中山
                            通常価格 176,442円 54,389円 45,626円 96,059円 999,999円 22,560円 30,166円 39,600円 24,594円 399,263円 53,250円 37,000円 2,220円
                            通常出荷日 7日目   2日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目~   3日目~   2日目   5日目~   19日目   7日目   3日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 台付スコヤ 刃形スコヤ 刃形スコヤ アイ形直角定規 - - 平型スコヤ その他
                            目盛り - - - - -
                            トラスココード 838-1101 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            直径(mm) 100 - - - - - - - - - - - -

                            鋼製円筒スコヤのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト