(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アースポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO3BP-W
アースポイント【1~20個入り】 マイゾックス アースポイントシロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
489円
税込単価
538円

【特長】・アースネイルの明示効果を高める専用補助板です・陳列しやすいブリスター...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    丸型
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質1:
    ABS樹脂

型番

NO3BP-W 解除

Loading...

商品情報を表示

NO3BP-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
サイズ(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO3BP-W

4938514126359
45
735-7818
15×8×75
-
-

3個

489( 538円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アースネイルの明示効果を高める専用補助板です
・陳列しやすいブリスターパックです
【用途】
・測量全般

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アースポイントの型番NO3BP-Wのページです。
型番NO3BP-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アースポイント

アースポイント

    マイゾックス アースポイント

    マイゾックス アースポイント

      蛍光旗

      蛍光旗

        ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

        ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

          ゼッケンステッカー

          ゼッケンステッカー

            フラッグホルダー

            フラッグホルダー

              ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

              ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

                避難・誘導用品 プラカード

                避難・誘導用品 プラカード

                  旗 工事用(赤白2本組)

                  旗 工事用(赤白2本組)

                    安全標示旗 ハトメタイプ

                    安全標示旗 ハトメタイプ

                      マジックテープ付三角旗 ターポリン

                      マジックテープ付三角旗 ターポリン

                        ユニット 大型避難誘導旗

                        ユニット 大型避難誘導旗

                          ピンポール

                          ピンポール

                            メーカー マイゾックス マイゾックス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット シンワ測定 ユタカメイク ユニット ユニット マイゾックス
                            通常価格 447円 579円 804円 2,180円 121円 8,498円 1,500円 6,429円 1,403円 857円 1,200円 8,100円 315円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   6日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目~  
                            形状 丸型 - 角型 - - その他 三角型 その他 角型 - 三角型 角型 その他
                            材質(本体) その他 その他 その他 - - その他 その他 アルミ合金 - ポリ塩化ビニール(PVC) その他 その他 スチール
                            材質1 ABS樹脂 ABS樹脂 - - - - - - - - - - -

                            アースポイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO2BL-100
                            NO2BP-BL
                            NO2BP-R
                            NO2BP-W
                            NO3BP-Y
                            NO3W-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード サイズ
                            (mm)
                            外径(mm) 穴径(mm)

                            1,257円

                            ( 1,383円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            4938514129640155735-767225×4×5--

                            447円

                            ( 492円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            493851412629830735-769925×4×5275

                            472円

                            ( 519円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            493851412628130735-770225×4×5275

                            472円

                            ( 519円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            493851412631130735-771125×4×5275

                            489円

                            ( 538円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            493851412634245735-782615×8×75--

                            502円

                            ( 552円 )

                            20個入り

                            3パック あり

                            6日目

                            4938514129718140735-783415×8×75--

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました