(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

形どりゲージ 幅300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

形どりゲージ 幅300mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,188円
税込単価
13,407円

【特長】・複雑な形どり(形移し)が正確に出来ます【用途】・測定に【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4560119672537
  • トラスココード:
    838-0842
  • 質量(g):
    1000
  • 材質:
    SPCC、SUS430

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.300

1個

12,188( 13,407円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複雑な形どり(形移し)が正確に出来ます
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・幅寸法(mm):300×150
・線径:Φ1.0
・フジ 型取ゲージ 幅300mm
・JANコード:4560119672537
・トラスココード:838-0842
・質量:1000g
【材質/仕上】
・SPCC SUS430

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

形どりゲージ 幅300mmの型番NO.300のページです。
型番NO.300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

形どりゲージ 幅300mm

形どりゲージ 幅300mm

    フジ 型取ゲージ 幅150mm

    フジ 型取ゲージ 幅150mm

      アングルゲージ EA725SD-1

      アングルゲージ EA725SD-1

        1-45° アングルゲージ

        1-45° アングルゲージ

          エスコ ラディアスゲージ EA725SC-21/22/23

          エスコ ラディアスゲージ EA725SC-21/22/23

            エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-17

            エスコ 118°ドリルポイントゲージ EA725SD-17

              60°-160°ドリルポイントゲージ

              60°-160°ドリルポイントゲージ

                エスコ ラディアスゲージ EA725SC-11/12

                エスコ ラディアスゲージ EA725SC-11/12

                  面取り測定ゲージ

                  面取り測定ゲージ

                    ピッチゲージ(ウイットワース)

                    ピッチゲージ(ウイットワース)

                      0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) EA725SC-31

                      0.5- 7.0mm ラディアスゲージ(直径ゲージ・直尺付) EA725SC-31

                        ピッチゲージ(アメリカン)

                        ピッチゲージ(アメリカン)

                          ピッチゲージ(メトリック)

                          ピッチゲージ(メトリック)

                            メーカー フジツール フジツール エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 12,188円 4,800円 22,100円 10,230円 6,400円 970円 1,420円 18,010円 1,960円 14,990円 1,250円 11,950円 13,260円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            JANコード 4560119672537 4560119672520 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 838-0842 838-0837 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1000 240 - - - - - - - - - - -
                            材質 SPCC、SUS430 SPCC、SUS430 - - - - - - - - - - -

                            形どりゲージ 幅300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケガキ工具セットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました