(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料用シンナーA NO.291-003-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗料用シンナーA NO.291-003-04

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,660円
税込単価
4,026円

【特長】・業務用シンナーで、油性系塗料のうすめ液です。【用途】・油性・合成樹脂...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    うすめ液
  • トラスココード:
    543-0496
  • JANコード:
    4972910338558
  • 質量(g):
    3780
  • 材質1:
    有機溶剤
  • 容量(L):
    4

型番

NO.291-003-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.291-003-04

1個

3,660( 4,026円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用シンナーで、油性系塗料のうすめ液です。
【用途】
・油性・合成樹脂系塗料を希釈したり、使用後の用具類の洗浄に使用。
【材質】
・有機溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塗料用シンナーA NO.291-003-04の型番NO.291-003-04のページです。
型番NO.291-003-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗料用シンナーA NO.291-003-04

塗料用シンナーA NO.291-003-04

    塗料用シンナーA NO.291-003-16

    塗料用シンナーA NO.291-003-16

      コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS

      コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS

        木材用はっ水剤ワイティープルーフW

        木材用はっ水剤ワイティープルーフW

           ランバージュ スタンダード

          ランバージュ スタンダード

            油性白ありガード

            油性白ありガード

              塗料固化剤

              塗料固化剤

                アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                  水性遮熱性能下塗シーラー

                  水性遮熱性能下塗シーラー

                    トタンペイント

                    トタンペイント

                      防水コート

                      防水コート

                        コーベステイン

                        コーベステイン

                          トタン用

                          トタン用

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ ABC商会 ABC商会 ABC商会 アサヒペン エスコ アサヒペン ニッぺ ロックペイント シントーファミリー シントーファミリー アサヒペン
                            通常価格 3,660円 11,586円 25,737円 72,276円 34,695円 2,743円 319円 16,210円 2,950円 14,391円 5,047円 1,837円 8,129円
                            通常出荷日 7日目   1日目   8日目   8日目   8日目   9日目   1日目   当日出荷可能 14日目   1日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目  
                            商品用途 うすめ液 うすめ液 建物用 - - その他 その他 - - 屋根・トタン用 - - 屋根・トタン用
                            トラスココード 543-0496 457-8872 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4972910338558 4972910338565 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3780 14000.0 - - - - - - - - - - -
                            材質1 有機溶剤 有機溶剤 - - - - - - - - - - -

                            塗料用シンナーA NO.291-003-04のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました