(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スワン 二眼型遮光めがね
  • 数量スライド割引

スワン 二眼型遮光めがね (レビュー)

通常価格(税別)
4,927円
税込価格
5,420円
通常出荷日
1日目
【特長】
・MPヘルメット取付タイプです。
・レンズ交換が可能です。
・上下自在型です。
【用途】
・ガス溶接作業
【商品仕様】
・レンズ色:グリーン
・遮光度#3
・強化ガラスレンズです。
・レンズ厚:約2mm
・JIS T 8141規格品
・他に遮光度4・5・6・7があります。
・JANコード:4984013855399
・トラスココード:812-1954
・質量:56g
【材質/仕上】
・レンズ:強化ガラス
・フレーム:真鍮クロームメッキ

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。

スワン 二眼型遮光めがねのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械メンテ時に
    評価 5.0満足度:5.02020/01/17
    ヘルメットに取り付けができるので選定しました。値段は高めだけど品質がいいので納得です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワン 二眼型遮光めがね

スワン 二眼型遮光めがね

    スワン 二眼型遮光めがね MPヘルメット取付タイプ

    スワン 二眼型遮光めがね MPヘルメット取付タイプ

      スワン 二眼型遮光めがね,レンズ:強化レンズ

      スワン 二眼型遮光めがね,レンズ:強化レンズ

        スワン 二眼型遮光めがね レンズ交換が可能

        スワン 二眼型遮光めがね レンズ交換が可能

          スワン 二眼型遮光めがね,金属非使用

          スワン 二眼型遮光めがね,金属非使用

            スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #5

            スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #5

              スワン 二眼型遮光めがね,フレーム:メタル

              スワン 二眼型遮光めがね,フレーム:メタル

                スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート

                スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート

                  山本光学 スワン 一眼型遮光めがね YE-409-3

                  山本光学 スワン 一眼型遮光めがね YE-409-3

                    スワン 二眼型遮光めがね,ガス溶接作業に使用

                    スワン 二眼型遮光めがね,ガス溶接作業に使用

                      スワン 二眼型遮光めがね,レンズ:ポリカーボネート

                      スワン 二眼型遮光めがね,レンズ:ポリカーボネート

                        スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート フレーム:メタル

                        スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート フレーム:メタル

                          スワン 二眼型遮光めがね,手で曲げてつるの調整が可能

                          スワン 二眼型遮光めがね,手で曲げてつるの調整が可能

                            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学
                            通常価格 4,927円 4,252円 4,252円 4,252円 2,304円 2,304円 6,213円 2,746円 2,959円 6,213円 6,213円 6,773円 6,773円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   4日目   7日目   4日目   1日目   1日目   2日目   4日目   7日目   4日目  

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。