(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンボックス#24B(導電)黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンボックス#24B(導電)黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,810円
税込単価
7,491円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性コンテナ
  • 材質(本体):
    導電性ポリプロピレン
  • 容量(L):
    15.5
  • 外形間口(mm):
    424
  • 外形奥行(mm):
    292
  • 外形高さ(mm):
    168
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    375×255×152
  • トラスココード:
    217-7613
  • JANコード:
    4983049482494
  • 質量(g):
    1230.000
  • 色:
    ブラック
  • 表面抵抗値:
    10の6乗Ω以下

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

NO.201611 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.201611

1個

6,810( 7,491円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
【商品仕様】
・容量(L):15.5
・色:黒
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:424×292×168
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:375×255×152
・表面抵抗値:10[[*6]]Ω以下
・JANコード:4983049482494
・質量:1230g
【材質/仕上】
・導電性ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンボックス#24B(導電)黒の型番NO.201611のページです。
型番NO.201611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンボックス#24B(導電)黒

サンコー サンボックス#24B(導電)黒

    サンコー サンボックス#36B(導電)黒

    サンコー サンボックス#36B(導電)黒

      サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

      サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

        サンコー サンボックス#2(導電) 黒

        サンコー サンボックス#2(導電) 黒

          リス BE型導電性コンテナー ブラック

          リス BE型導電性コンテナー ブラック

            リス RBE型導電性コンテナー ブラック

            リス RBE型導電性コンテナー ブラック

              リス 導電性コンテナーEC-22用仕切り ブラック

              リス 導電性コンテナーEC-22用仕切り ブラック

                リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

                リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

                  導電性折り畳みコンテナ 黒

                  導電性折り畳みコンテナ 黒

                    サンコー サンボックス#56A(導電) 黒

                    サンコー サンボックス#56A(導電) 黒

                      サンコー サンボックス#22B(導電)黒

                      サンコー サンボックス#22B(導電)黒

                        サンコー サンボックス#3(導電) 黒

                        サンコー サンボックス#3(導電) 黒

                          サンコー サンボックス#56B(導電) 黒

                          サンコー サンボックス#56B(導電) 黒

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 6,810円 7,529円 2,810円 2,888円 3,765円 4,467円 893円 7,510円 5,091円 13,638円 7,506円 2,660円 12,227円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   6日目~   7日目   1日目~   8日目   4日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 導電性コンテナ 導電性コンテナ その他 導電性コンテナ - - - 導電性コンテナ - 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ
                            材質(本体) 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン - 導電性ポリプロピレン - - - 導電性ポリプロピレン - 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン
                            容量(L) 15.5 22.1 - 2.5 - - - 26 - 64.2 21.5 3.2 53.9
                            外形間口(mm) 424 504 431 365 - - - 594 - 658 606 339 658
                            外形奥行(mm) 292 341 299 166 - - - 393 - 448 369 264 448

                            サンコー サンボックス#24B(導電)黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました