(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ばんじゅうB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ばんじゅうB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,630円
税込単価
3,993円

シンプルな形状のばんじゅうです。【特長】・表面の凹凸が少ないため、洗浄性、水切...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    食品用コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 容量 (L):
    11.1
  • 外形間口 (mm):
    574
  • 外形奥行 (mm):
    388
  • 外形高さ (mm):
    73
  • 有効内寸間口(mm):
    531
  • 有効内寸奥行(mm):
    345
  • 有効内寸高さ(mm):
    50
  • メーカー品番:
    201102
  • 適合フタ:
    702300、702310、702325-01、702315-01、702309

(i)ご注意

  • 火気に近付けないでください。

型番

201102BR00-BR 解除

Loading...

品番201102
外寸574×388×73mm
内寸534×348×60mm
有効内寸531×345×50mm
圧縮荷重24.1kN
色相ブラウン
材質ポリプロピレン
内容量11.1L
オプションばんじゅうフタ:702300
ばんじゅうフタ(透明):702310
ばんじゅうフタ2型(ロック付):702325-01
ばんじゅうフタ2型(シボ・ロック付):702315-01
ばんじゅうマドフタ:702309
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201102BR00-BR

その他
217-5522
4983049140233
ブラウン

1個

3,630( 3,993円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルな形状のばんじゅうです。
【特長】
・表面の凹凸が少ないため、洗浄性、水切れ性に優れています。
【主な用途】
・食品搬送

(i)ご注意

  • 火気に近付けないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ばんじゅうBの型番201102BR00-BRのページです。
型番201102BR00-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ばんじゅうB

ばんじゅうB

    サンコー ばんじゅうA(導電)黒

    サンコー ばんじゅうA(導電)黒

      サンコー ばんじゅうフタ(導電)黒

      サンコー ばんじゅうフタ(導電)黒

        サンバット

        サンバット

          フィッシュコンテナー

          フィッシュコンテナー

            ばんじゅうG-5 クリーム

            ばんじゅうG-5 クリーム

              メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
              通常価格 3,630円 7,870円 3,980円 2,140円 3,980円 4,979円
              通常出荷日 8日目   4日目   1日目   8日目   8日目   8日目  
              商品タイプ 食品用コンテナ - - - - 食品用コンテナ
              材質(本体) ポリプロピレン - - - - ポリプロピレン
              容量 (L) 11.1 - - - - 38.7
              外形間口 (mm) 574 - - - - 643
              外形奥行 (mm) 388 - - - - 396

              食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました