(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.170-2
ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61 ヘルメット アメリカンガタ NO.170

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,113円
税込単価
2,324円

【特長】・軽量とフィット感を追求した人気モデルNo.170シリーズ【用途】・飛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    342
  • 材質2:
    内装:PE樹脂
  • 頭囲(cm):
    53~61

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 墜落時保護用の規格は適合しておりません。

型番

NO.170-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

帽体:ABS
ひさし長さ:約40mm
サイズ:53~61cm

ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61 商品画像

帽体:帯電防止処理により、ほこりが付きにくい

 
ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61 商品画像
 
ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61 カラーチャート

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61 内装

※すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。

 
商品情報を表示

NO.170-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.170-2

イエロー
-
4962087100096
857-6007
アメリカン

3個

2,113( 2,324円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量とフィット感を追求した人気モデルNo.170シリーズ
【用途】
・飛来・落下物用、電気用
【材質】
・帽体:ABS樹脂
・内装:PE樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 墜落時保護用の規格は適合しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61の型番NO.170-2のページです。
型番NO.170-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61

ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61

    ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SF

    ヘルメット(アメリカンタイプ)NO.170SF

      ヘルメット(アメリカンタイプ) No.170 通気孔無

      ヘルメット(アメリカンタイプ) No.170 通気孔無

        SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付

        SYA-SV型ヘルメット SF内装KP付

          ヘルメット 特大Lサイズ No.170LF

          ヘルメット 特大Lサイズ No.170LF

            F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

            F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

              SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

              SYA-CSV型ヘルメット SF内装KP付

                ヘルメット 小型Sサイズ No.110SF

                ヘルメット 小型Sサイズ No.110SF

                  SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

                  SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

                    SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

                    SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付

                      メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー DICプラスチック トーヨーセフティー DICプラスチック DICプラスチック トーヨーセフティー DICプラスチック DICプラスチック
                      通常価格 1,719円 2,380円 1,994円 6,558円 3,195円 6,486円 6,531円 2,080円 4,165円 4,031円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目   5日目~   2日目~   7日目   7日目   9日目   4日目~   5日目~  
                      商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                      材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                      透明バイザー -
                      シールド面・スライダー面 -
                      通気孔 -

                      ヘルメット アメリカン型 No.170 頭囲(cm):53~61のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      けが
                      評価 4.0満足度:4.02020/04/27
                      けが防止に
                      着用してます
                      リフトや機械作業中は
                      従業員のかたには
                      つけていただいてます

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      NO.170-11
                      NO.170-15
                      NO.170-19
                      NO.170-3
                      NO.170-4
                      NO.170-5
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色詳細 JANコード トラスココード タイプ

                      2,113円

                      ( 2,324円 )
                      3個 あり

                      6日目

                      その他4962087100676857-6004アメリカン

                      1,719円

                      ( 1,891円 )
                      3個 -

                      9日目

                      その他ピンク4962087109266857-6005-

                      1,719円

                      ( 1,891円 )
                      3個 -

                      6日目

                      その他4962087110040857-6006-

                      1,719円

                      ( 1,891円 )
                      3個 -

                      4日目

                      クリーム-4962087101369857-6008-

                      1,719円

                      ( 1,891円 )
                      3個 -

                      6日目

                      グリーン-4962087100232857-6009-

                      1,719円

                      ( 1,891円 )
                      3個 -

                      6日目

                      その他うす黄4962087100256857-6010-

                      ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました