(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円

【特長】・一般ねじのピッチを測定するゲージです。【用途】・測定に【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    17
  • 商品タイプ:
    ミリ
  • JANコード:
    4560119671967
  • 質量(g):
    50.000
  • トラスココード:
    838-0839
  • 材質1:
    SPCC

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.158

1個

6,800( 7,480円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般ねじのピッチを測定するゲージです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×16.5×31
・ミリ用60°ピッチサイズ:0.5~7.0mm
・17枚組
・フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°
・JANコード:4560119671967
・トラスココード:838-0839
・質量:50g
【材質/仕上】
・SPCC

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°の型番NO.158のページです。
型番NO.158に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°

フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°

    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚

    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚

      フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

      フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

        フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

        フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

          フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

          フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

            フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 1.0~11.5mm 60°

            フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 1.0~11.5mm 60°

              フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

              フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

                フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

                  フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

                  フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.25~2.5mm 60°

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.25~2.5mm 60°

                      フジ ピッチゲ-ジ 測定範囲4~60山 55°26枚

                      フジ ピッチゲ-ジ 測定範囲4~60山 55°26枚

                        ピッチゲージ M28・W26

                        ピッチゲージ M28・W26

                          ピッチゲージ

                          ピッチゲージ

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール 新潟精機(SK) トラスコ中山
                            通常価格 6,800円 6,809円 6,800円 8,027円 6,800円 6,551円 6,877円 7,046円 7,600円 6,255円 5,971円 5,000円 6,310円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            枚数(枚) 17 28 21 52 23 22 30 34 30 28 26 - -
                            商品タイプ ミリ インチ ミリ - ミリ ミリ インチ インチ インチ ミリ インチ - -
                            JANコード 4560119671967 - 4560119671943 4560119672018 4560119671981 4560119671974 - - 4560119671936 4560119671950 4560119671929 - -
                            質量(g) 50.000 - 60.000 100.000 60.000 90.000 - - 65.000 70.000 65.000 - -
                            トラスココード 838-0839 - 838-0783 838-0841 838-0856 838-0840 - - 838-0847 838-0838 838-0836 - -

                            フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.5~7.0mm 60°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました