(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ 取替え用塵埃フイルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ 取替え用塵埃フイルター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
361円
税込単価
397円

【用途】・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等【商品仕様】・NO1550・16...

詳細情報を確認する

型番

NO.1551 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1551

5個

361( 397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等
【商品仕様】
・NO1550・1650専用
・NO.1550用取替えフィルター
・JANコード:4962087600961
・トラスココード:854-7235
・質量:3g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 取替え用塵埃フイルターの型番NO.1551のページです。
型番NO.1551に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ 取替え用塵埃フイルター

トーヨーセフティ 取替え用塵埃フイルター

    防じんマスク DR33L・フィルターL

    防じんマスク DR33L・フィルターL

      取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き

      取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き

        取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

        取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

          取替え式防塵マスク No.1830

          取替え式防塵マスク No.1830

            メーカー トーヨーセフティー アズワン トーヨーセフティー 興研 トーヨーセフティー
            通常価格 361円 650円 499円 2,652円 2,489円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  

            トーヨーセフティ 取替え用塵埃フイルターのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました