(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーヨーセフティ 塵埃用コンパクトマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーヨーセフティ 塵埃用コンパクトマスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
687円
税込単価
756円

【用途】・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等【商品仕様】・抗菌処理加工してい...

詳細情報を確認する

型番

NO.1550 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1550

5個

687( 756円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等
【商品仕様】
・抗菌処理加工しています
・塵埃簡易マスク
・JANコード:4962087600954
・トラスココード:854-7234
・質量:30g
【材質/仕上】
・本体:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 塵埃用コンパクトマスクの型番NO.1550のページです。
型番NO.1550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーヨーセフティ 塵埃用コンパクトマスク

トーヨーセフティ 塵埃用コンパクトマスク

    防臭コンパクトマスク No.1560

    防臭コンパクトマスク No.1560

      簡易フィルターマスク EM-3

      簡易フィルターマスク EM-3

        取替式防じんマスク

        取替式防じんマスク

          マスク(塵埃簡易/5枚)

          マスク(塵埃簡易/5枚)

            取替え式 防じんマスクRL3

            取替え式 防じんマスクRL3

              取替式防じんマスク TMK-10R

              取替式防じんマスク TMK-10R

                マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

                マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

                  取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

                  取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

                    [DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

                    [DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

                      防じんマスク DR33L・フィルターL

                      防じんマスク DR33L・フィルターL

                        取替え式防じんマスク(吸気補助具付)

                        取替え式防じんマスク(吸気補助具付)

                          防塵マスク 1821H用 視野カバーHーVI

                          防塵マスク 1821H用 視野カバーHーVI

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー E-Value 重松製作所 エスコ トーヨーセフティー トラスコ中山 エスコ 興研 エスコ アズワン 山本光学 アズワン
                            通常価格 687円 566円 305円 2,885円 745円 251円 2,101円 435円 3,254円 4,559円 650円 31,065円 864円
                            通常出荷日 4日目   8日目   3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  

                            トーヨーセフティ 塵埃用コンパクトマスクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました