(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,835円
税込単価
7,519円

【特長】・小型テストインジケーター用のマグネットスタンドです。【用途】・測定に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(アームタイプ)
  • アリ溝 有無:
  • マグネット幅(mm):
    Φ30
  • JANコード:
    4560119673503
  • トラスココード:
    838-0221
  • 質量(g):
    290.000
  • 材質1:
    アーム:黄銅(メッキ処理)
  • 繰り返し精度:
    ±0.005mm

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.130

1個

6,835( 7,519円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型テストインジケーター用のマグネットスタンドです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・高さ:130mm
・ON/OFF切替式角型磁石:30K
・微動調整4mm
・延長アーム付属
・フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm
・JANコード:4560119673503
・トラスココード:838-0221
・質量:290g
【材質/仕上】
・マグネット アルミ
【セット内容/付属品】
・アームホルダー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mmの型番NO.130のページです。
型番NO.130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm

フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm

    回転スクライバー付デジタルハイトゲージ EHK30J

    回転スクライバー付デジタルハイトゲージ EHK30J

      カノン ハイトゲージ

      カノン ハイトゲージ

        514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

        514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

          標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            デジタルハイトゲージ VH

            デジタルハイトゲージ VH

              デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

              デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                  デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    ハイトゲージ1形

                    ハイトゲージ1形

                      ミスミ ハイトゲージ

                      ミスミ ハイトゲージ

                        デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                        デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                          570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                          570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                            メーカー フジツール 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所 ミスミ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 6,835円 71,774円 30,897円 32,434円 43,353円 48,417円 55,814円 73,170円 80,360円 503,175円 10,290円 59,193円 48,055円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   2日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   2日目~  
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) - - - - - - - - - - - -
                            アリ溝 有無 - - - - - - - - - - - -
                            マグネット幅(mm) Φ30 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560119673503 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 838-0221 - - - - - - - - - - - -

                            フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました