(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス プラスケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス プラスケット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,040円 ~ 7,336円  特別価格 
税込価格
7,744円 ~ 8,070円  特別価格 

【特長】・スタッキング金具付きもあります・スタッキング金具操作によるスタッキン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:30kg以下

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター取付可(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
109
644
644
340
ブルー
555×555×291
4938233130262
868-7052
3330
-

5個

7,040円

6,212

( 6,833円 )

7日目

116
820
560
376
イエロー
680×430×300
4938233130279
868-7053
3650
2インチ自在車×4

5個

7,336円

6,473

( 7,120円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキング金具付きもあります
・スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です
【用途】
・農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内容物重量:30kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス プラスケット

リス プラスケット

    リス プラスケット ポリプロピレン

    リス プラスケット ポリプロピレン

      リス プラスケット 持手付

      リス プラスケット 持手付

        リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

        リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

          リス MB型リステナー メッシュ

          リス MB型リステナー メッシュ

            リス トレーコンテナーT-20 黄

            リス トレーコンテナーT-20 黄

              リス トレーコンテナーT-21 アイボリー

              リス トレーコンテナーT-21 アイボリー

                サンコー スリムパッククレートMSー40 黄

                サンコー スリムパッククレートMSー40 黄

                  リス MB型リステナー メッシュ 黄

                  リス MB型リステナー メッシュ 黄

                    リス トレーコンテナーT-48 黄

                    リス トレーコンテナーT-48 黄

                      積水 農業用品 み ポリイシミ 青

                      積水 農業用品 み ポリイシミ 青

                        リス ST型コンテナーST-M9A 黄

                        リス ST型コンテナーST-M9A 黄

                          ヨーグルトクレート

                          ヨーグルトクレート

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 三甲
                            通常価格 7,040円 3,076円 2,938円 2,789円 1,954円 2,388円 2,665円 2,516円 2,665円 3,071円 1,933円 1,510円 2,230円
                            通常出荷日 7日目   4日目~   7日目   9日目   7日目   7日目   7日目   8日目   7日目   7日目   1日目   6日目   8日目  
                            商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - ダンボールプラスチックコンテナ - - ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ - - - ダンボールプラスチックコンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - -
                            その他 その他 その他 - その他 - - その他 その他 - - - その他
                            出荷単位(個) 5 - 10 - - - - - 5 - - - -

                            リス プラスケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました