(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.50
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】 オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,168円
税込単価
5,685円

【特長】・色の変化で温度の検知ができます・一度変色すると、元の色に戻らない不可...

詳細情報を確認する

  • 原色:
  • 変色後色:
  • エレメントサイズ(φmm):
    5×5
  • シートサイズ(mm):
    5×5
  • 質量(g):
    6.000

(i)ご注意

  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1点表示

型番変色温度(℃)変色
No.5050白⇒赤
No.5555
No.6060
No.6565
No.7070
No.7575
No.8080
No.8585
No.9090
No.9595
No.100100
No.105105
No.110110
No.115115
No.120120
No.125125

外形図

真空用サーモラベル 外形図

使用方法・使用事例

真空用サーモラベル 使用事例

変色前⇒変色後:90℃以上温度上昇した

 
商品情報を表示

NO.50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
変色温度(℃)
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.50

4582130421277
835-7952
50
示温顔料
粘着剤

1パック

200個入り

5,168( 5,685円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色の変化で温度の検知ができます
・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です
【用途】
・トランジスター・IC・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視
・駆動データ・小型モータ等の発熱検知
・製品輸送時、使用時の環境温度確認
・小さな部品の温度管理に最適

(i)ご注意

  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)の型番NO.50のページです。
型番NO.50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

    サーモラベル ミニ

    サーモラベル ミニ

      監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

      監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

        オートクレーブ用滅菌カード

        オートクレーブ用滅菌カード

          真空用サーモラベル

          真空用サーモラベル

            サーモプルーフ Gシリーズ

            サーモプルーフ Gシリーズ

              デジタルサーモテープ Dシリーズ

              デジタルサーモテープ Dシリーズ

                サーモラベル 3Eシリーズ

                サーモラベル 3Eシリーズ

                  佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)

                  佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)

                    組合せサーモラベル

                    組合せサーモラベル

                      サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

                      サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

                        佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)

                        佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)

                          メーカー 日油技研工業 日油技研工業 チノー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 佐藤計量器製作所 日油技研工業 日油技研工業 佐藤計量器製作所
                          通常価格 5,168円 5,633円 35,000円 4,481円 5,300円 7,700円 9,900円 5,100円 2,800円 7,900円 4,912円 2,800円
                          通常出荷日 4日目   1日目~   39日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   4日目~   7日目  
                          原色 - - - - - - - - -
                          変色後色 - - - - - - - - -
                          エレメントサイズ(φmm) 5×5 - - - - - - - - - 1.5 -
                          シートサイズ(mm) 5×5 - - - - - - - - - 5×5 -
                          質量(g) 6.000 - - - - - - - - - 8.000 -

                          サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NO.80
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 変色温度(℃) 材質1 材質2 材質3

                          18,531円

                          ( 20,384円 )

                          200個入り

                          1パック あり

                          4日目

                          4582130421338835-795880示温顔料粘着剤

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました