(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 農業用品 み ポリイシミ 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 農業用品 み ポリイシミ 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,933円
税込単価
2,126円

【特長】・持手付で軽量なため、作業性に優れています。・丈夫で長持ちし、農業や造...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ちりとり
  • ちりとりタイプ:
    ハンドタイプ
  • 幅(mm):
    450
  • 奥行(mm):
    420
  • 高さ(mm):
    124
  • JANコード:
    4901860096393
  • トラスココード:
    114-3459
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    ブルー
  • 質量(g):
    620.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NMP1

10

5個

1,933( 2,126円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持手付で軽量なため、作業性に優れています。
・丈夫で長持ちし、農業や造園など幅広く使用できます。
・メッシュ形状
【用途】
・砂利の運搬や農業・造園全般に
【商品仕様】
・色:ブルー
・幅×奥行×高さ(mm):450×420×124
・持ち手付、メッシュ形状
・JANコード:4901860096393
・トラスココード:114-3459
・質量:0.62kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 農業用品 み ポリイシミ 青の型番NMP1のページです。
型番NMP1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 農業用品 み ポリイシミ 青

積水 農業用品 み ポリイシミ 青

    リス プラスケットNo.1000蓋 青

    リス プラスケットNo.1000蓋 青

      リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄

      リス プラスケットNo.400持手付 37L 黄

        リス プラスケット 持手付

        リス プラスケット 持手付

          リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

          リス プラスケットNo.750持手付 75L 青

            リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

            リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

              リス MB型リステナー メッシュ

              リス MB型リステナー メッシュ

                リス トレーコンテナーT-18 青

                リス トレーコンテナーT-18 青

                  リス トレーコンテナーT-17 青

                  リス トレーコンテナーT-17 青

                    リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

                    リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

                      リス プラスケット

                      リス プラスケット

                        リス トレーコンテナーMK-10 ベージュ

                        リス トレーコンテナーMK-10 ベージュ

                          リス プラスケット ポリプロピレン

                          リス プラスケット ポリプロピレン

                            メーカー 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 1,933円 3,095円 3,282円 2,938円 4,613円 2,894円 1,954円 2,246円 2,257円 2,789円 7,040円 1,793円 3,076円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   4日目~  
                            商品タイプ ちりとり - - - - - - - - - - - -
                            ちりとりタイプ ハンドタイプ - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 450 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 420 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 124 - - - - - - - - - - - -

                            積水 農業用品 み ポリイシミ 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました