(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットリンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NLK-10
ネットリンク フック アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
441円
税込単価
485円

【特長】・ネットの取付等に使用します【用途】・ネットとロープを繋ぐのに使用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ネットリンク
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 吊具には使用できません。

Loading...

商品情報を表示

NLK-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)B
寸法(mm)d
寸法(mm)L
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLK-10

0.05
4580159594347
851-6346
110.0
44
10
80
14

10個

441( 485円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットの取付等に使用します
【用途】
・ネットとロープを繋ぐのに使用

(i)ご注意

  • 吊具には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネットリンクの型番NLK-10のページです。
型番NLK-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネットリンク

ネットリンク

    SUS ネットリンク

    SUS ネットリンク

      ステンレスアイフック

      ステンレスアイフック

        大内径リンク

        大内径リンク

          荷締機用フック

          荷締機用フック

            スイベルフック バネ付

            スイベルフック バネ付

              鍛造環付フック 生地

              鍛造環付フック 生地

                アイフック EXS・ELS

                アイフック EXS・ELS

                  スイベルフック YHS

                  スイベルフック YHS

                    鉄板吊り用フック

                    鉄板吊り用フック

                      アイボルト(スチール製)

                      アイボルト(スチール製)

                        スイベル YS

                        スイベル YS

                          O型フック ステンレス製 (ロープ用)

                          O型フック ステンレス製 (ロープ用)

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 スリーエッチ 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック タケネ スリーエッチ トラスコ中山
                            通常価格 202円 389円 5,327円 8,927円 389円 13,114円 10,460円 5,325円 10,432円 83,368円 494円 1,487円 386円
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   1日目   3日目~   6日目   3日目~   6日目   1日目~   6日目   10日目   1日目   5日目~   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 フック その他 フック - フック フック フック フック アイボルト フック フック
                            詳細タイプ ネットリンク ネットリンク - 大内径リンク - - - - - - - - -
                            材質1 スチール ステンレス - 特殊合金鋼 - スチール - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NLK-12
                            NLK-4
                            NLK-5
                            NLK-6
                            NLK-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)B 寸法(mm)d 寸法(mm)L D(mm)

                            787円

                            ( 866円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            0.0654580159594354851-6347120.0601211020

                            233円

                            ( 256円 )
                            10個 あり

                            6日目

                            0.0084580159594309851-63488.0164385

                            202円

                            ( 222円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            0.0114580159594316851-634920.0255508.5

                            221円

                            ( 243円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.0134580159594323851-635030.03266212

                            254円

                            ( 279円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            0.034580159594330851-635160.03887114

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました