(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配膳台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配膳台

通常単価(税別)
83,085円
税込単価
91,394円

【特長】・2段目、3段目がそれぞれ左右に引き出すことができ、配膳などで幅広いス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 間口 (mm):
    2600(900)
  • 奥行 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    600
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    868-5794
  • 天板:
    抗菌性メラミン化粧板張り
  • 質量(g):
    23000.0

Loading...

製品特長・仕様

配膳台  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKW-12

1個

83,085( 91,394円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段目、3段目がそれぞれ左右に引き出すことができ、配膳などで幅広いスペースを確保することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

配膳台の型番NKW-12のページです。
型番NKW-12に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました