(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NKD-3-B
折りたたみコンテナ NKD型 オリタタミコンテナ

折りたたみコンテナ NKD型 NKD-3-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,464円
税込単価
4,910円

【特長】・海上輸送用40フィートコンテナに最適モジュールします。・従来の内倒れ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適用カード差し(別売):
    NKD専用

型番

NKD-3-B 解除

Loading...

NKD-3-B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
色詳細
適合カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NKD-3-B

NKD-3-B

その他
29.1
501-600
351-400
101-200
4979182310282
2060.000
106-0488
ライトブルー
NKD専用

1個

4,464( 4,910円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・海上輸送用40フィートコンテナに最適モジュールします。
・従来の内倒れ式と比較し、作業性が向上します。
・環境(リサイクル)に配慮したオールプラスチック製です。
・4タイプ品揃えのモジュールコンテナです。
【用途】
・工業部品の運搬用。
・海外輸送用の折り畳みコンテナ。

NKD-3-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ NKD型の型番NKD-3-Bのページです。
型番NKD-3-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ NKD型

折りたたみコンテナ NKD型

    924x620x602mm/298L折畳コンテナ(OD色)

    924x620x602mm/298L折畳コンテナ(OD色)

      サンクレットオリコン P75Bー2 透明青

      サンクレットオリコン P75Bー2 透明青

        折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

        折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

          RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)

          RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)

            オリコン EP20B-B 青

            オリコン EP20B-B 青

              オリコン P147B 青

              オリコン P147B 青

                リス 折りたたみコンテナー CB-M メッシュタイプ

                リス 折りたたみコンテナー CB-M メッシュタイプ

                  オリコン EP12B ライトブルー

                  オリコン EP12B ライトブルー

                    折りたたみコンテナ パタコン

                    折りたたみコンテナ パタコン

                      オリコン EP58B-NS 青

                      オリコン EP58B-NS 青

                        オリコン 38B-2 透明青

                        オリコン 38B-2 透明青

                          折りたたみコンテナ(75L)

                          折りたたみコンテナ(75L)

                            メーカー ヒシ エスコ 三甲 ケニス 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 国盛化学 三甲 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 2,842円 16,343円 11,350円 3,662円 1,385円 3,762円 21,527円 4,701円 3,752円 9,657円 10,096円 9,722円 5,230円
                            通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   7日目   8日目   8日目   7日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   1日目  
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            適用カード差し(別売) NKD専用 - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみコンテナ NKD型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NKD-1-B
                            NKD-4-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 色詳細 適合カード差し(別売)

                            6,210円

                            ( 6,831円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー58.9501-600351-400301-40049791823102682950.000106-0475-NKD専用

                            2,842円

                            ( 3,126円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            その他13.6301-400251-300101-20049791823102991250.000106-1974ライトブルーNKD専用

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました