(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF ノロカバー500L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF ノロカバー500L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116円
税込単価
128円

【特長】・鉄筋とコンクリートの接着部分の品質管理に有効。【用途】・鉄筋にノロが...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NK500

1個

116( 128円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄筋とコンクリートの接着部分の品質管理に有効。
【用途】
・鉄筋にノロが付着するのを防止
【商品仕様】
・適応鉄筋×長さ(φ×mm):(19~29φ)×500
・MF ノロカバー500L
・JANコード:4560191700517
・トラスココード:868-3162
・質量:25g
【材質/仕上】
・塩ビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF ノロカバー500Lの型番NK500のページです。
型番NK500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF ノロカバー500L

MF ノロカバー500L

    MF ノロカバー350L

    MF ノロカバー350L

      段差解消スロープ

      段差解消スロープ

        60×18×80mmダンボールロック(10個)

        60×18×80mmダンボールロック(10個)

          ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)

          ロールマット(4本折れ・6本折れタイプ)

            簡易出入口用イエローファスナー

            簡易出入口用イエローファスナー

              MF 鉄筋カバー平型

              MF 鉄筋カバー平型

                104mm シートクリップ(4個入) EA916Y-21

                104mm シートクリップ(4個入) EA916Y-21

                  リフォームカーテン

                  リフォームカーテン

                    養生シート J-透明クロス

                    養生シート J-透明クロス

                      透明塩ビシート 0.8×915×10

                      透明塩ビシート 0.8×915×10

                        ノンスリップカーシート

                        ノンスリップカーシート

                          粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                          粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                            メーカー エムエフ エムエフ トラスコ中山 エスコ マルイチ アキレス エムエフ エスコ エムエフ 萩原工業 エムエフ もりや産業 萩原工業
                            通常価格 116円 88円 1,389円 760円 4,238円 4,637円 67円 1,620円 28,777円 3,830円 14,787円 4,937円 15,761円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート - - 養生シート - - - 養生シート 養生シート - 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ - - - ロールタイプ - - - ロールタイプ シートタイプ - ロールタイプ
                            イエロー イエロー - - ブルー - - - - 半透明 透明 - イエロー
                            トラスココード 868-3162 868-3161 - - - - - - - - 148-2094 - -
                            JANコード 4560191700517 4560191700494 - - - - - - - - 4560191709534 - -

                            MF ノロカバー500Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました