(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NK8048X
面取りカッター ジェントルメン ジキボールバン

面取りカッター ジェントルメン NK8048X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,848円
税込単価
70,233円

【特長】・用途に応じて角度が選べます・スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカ...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・用途に応じて角度が選べます・スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです・刃長30mm面取り加工が可能です・独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です

型番

NK8048X 解除

Loading...

NK8048X の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

NK4554X-1【特長】
・用途に応じて角度が選べます。
・スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
・刃長30mm面取り加工が可能です。
・独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
【用途】
・面取り加工
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・刃数:1
・先端角(°):45
・全長(mm):135
・専用チップ:X63GUR タイプ
・JANコード:4580114242528
・トラスココード:796-6628
・質量:1100g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
NK1074X【特長】
・用途に応じて角度が選べます。
・スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
・刃長30mm面取り加工が可能です。
・独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・刃数:3
・先端角(°):10
・全長(mm):135
・専用チップ:SPET06T104
・JANコード:4580114242627
・トラスココード:796-6245
・質量:2782g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
NK8048X【特長】
・用途に応じて角度が選べます。
・スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
・刃長30mm面取り加工が可能です。
・独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・刃数:3
・先端角(°):80
・全長(mm):145
・専用チップ:SPET06T104
・JANコード:4580114242641
・トラスココード:796-6903
・質量:980g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
NK8547X【特長】
・用途に応じて角度が選べます。
・スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
・刃長30mm面取り加工が可能です。
・独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・刃数:3
・先端角(°):85
・全長(mm):145
・専用チップ:SPET06T104
・JANコード:4580114242665
・トラスココード:796-6911
・質量:970g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
NK0574X【特長】
・用途に応じて角度が選べます。
・スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
・刃長30mm面取り加工が可能です。
・独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):32
・刃数:3
・先端角(°):5
・全長(mm):135
・専用チップ:SPET06T104
・JANコード:4580114242610
・トラスココード:796-6237
・質量:2996g
【材質/仕上】
・鋼
【セット内容/付属品】
・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NK8048X

・シャンク径(mm):32・刃数:3・先端角(°):80・全長(mm):145・専用チップ:SPET06T104・JANコード:4580114242641
・トラスココード:796-6903・質量:980g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
10

1個

63,848( 70,233円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて角度が選べます
・スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです
・刃長30mm面取り加工が可能です
・独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です

NK8048Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

面取りカッター ジェントルメンの型番NK8048Xのページです。
型番NK8048Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面取りカッター ジェントルメン

面取りカッター ジェントルメン

    富士元 Rスペシャル シャンクΦ20

    富士元 Rスペシャル シャンクΦ20

      富士元 Rスペシャル シャンクΦ32

      富士元 Rスペシャル シャンクΦ32

        面取りカッター ウラザグリメン-C

        面取りカッター ウラザグリメン-C

          ストレートシャンク カウンターシンク HSS TiNコーティング 90°

          ストレートシャンク カウンターシンク HSS TiNコーティング 90°

            富士元 バイテンダー アーム(外面取り加工用)

            富士元 バイテンダー アーム(外面取り加工用)

              面取りカッター ウラザグル

              面取りカッター ウラザグル

                富士元 バイテンダー アーム(60°面取り加工用)

                富士元 バイテンダー アーム(60°面取り加工用)

                  メーカー 富士元工業 富士元工業 富士元工業 富士元工業 イリックス 富士元工業 富士元工業 富士元工業
                  通常価格 26,436円 44,203円 44,203円 21,883円 3,900円 10,739円 21,883円 10,739円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                  仕様1 ・用途に応じて角度が選べます・スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです・刃長30mm面取り加工が可能です・独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です - - - - - - -

                  面取りカッター ジェントルメンのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  NK0574X
                  NK1074X
                  NK4554X-1
                  NK8547X
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?仕様2 仕様3

                  74,655円

                  ( 82,121円 )
                  1個 -

                  4日目

                  10・シャンク径(mm):32・刃数:3・先端角(°):5・全長(mm):135・専用チップ:SPET06T104・JANコード:4580114242610・トラスココード:796-6237・質量:2996g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

                  74,655円

                  ( 82,121円 )
                  1個 -

                  4日目

                  10・シャンク径(mm):32・刃数:3・先端角(°):10・全長(mm):135・専用チップ:SPET06T104・JANコード:4580114242627・トラスココード:796-6245・質量:2782g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

                  26,436円

                  ( 29,080円 )
                  1個 -

                  4日目

                  10・面取り加工・シャンク径(mm):32・刃数:1・先端角(°):45・全長(mm):135・専用チップ:X63GUR タイプ・JANコード:4580114242528・トラスココード:796-6628・質量:1100g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

                  63,848円

                  ( 70,233円 )
                  1個 -

                  4日目

                  10・シャンク径(mm):32・刃数:3・先端角(°):85・全長(mm):145・専用チップ:SPET06T104・JANコード:4580114242665・トラスココード:796-6911・質量:970g・鋼・クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)

                  替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました