(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NJ5-L
ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)【200~500個入り】 タイデンホゴグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円

【特長】・指の付け根の絞りにより指先までぴったりフィットします。・柔らかく着脱...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 94℃以上の高温になる場所に放置しないでください。商品が変質及び軟化する場合があります。
  • 品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい衛生的な場所に保管してください。

Loading...

商品情報を表示

NJ5-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NJ5-L

L
853-7537
4948278050548
1100
0.025
16.0
8.5

1パック

500個入り

1,997( 2,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指の付け根の絞りにより指先までぴったりフィットします。
・柔らかく着脱もスムーズです。
・安心して使用できる国産品です。
【用途】
・軽作業に。

(i)ご注意

  • 94℃以上の高温になる場所に放置しないでください。商品が変質及び軟化する場合があります。
  • 品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい衛生的な場所に保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)の型番NJ5-Lのページです。
型番NJ5-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

    ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

    ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

      低圧用ゴム手袋ネオフィット

      低圧用ゴム手袋ネオフィット

        高所作業車バケットライナー用マット

        高所作業車バケットライナー用マット

          Pマイジャストグローブ 化粧箱

          Pマイジャストグローブ 化粧箱

            高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

            高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

              ゴムフロシキ

              ゴムフロシキ

                高圧ゴム手袋用保護カバー

                高圧ゴム手袋用保護カバー

                  高圧ゴム手袋,天然ゴム

                  高圧ゴム手袋,天然ゴム

                    防護シート

                    防護シート

                      電気用ゴム手袋 普通型

                      電気用ゴム手袋 普通型

                        EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

                        EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

                          電気用ゴム手袋 NU型

                          電気用ゴム手袋 NU型

                            メーカー 東京パック 東京パック ヨツギ 渡部工業 東京パック ヨツギ 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 799円 421円 3,287円 7,700円 1,204円 27,111円 11,897円 4,980円 26,696円 12,638円 20,283円 48,266円 22,168円
                            通常出荷日 4日目~   7日目   1日目~   7日目   4日目~   1日目~   2日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   7日目   1日目~  
                            使用用途 使い捨て 使い捨て - - 使い捨て - - - - - - - -
                            商品タイプ 薄手ゴム 薄手ゴム - - 薄手ゴム - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - - - - - - - -
                            半透明 半透明 - - ピンク - - - - - - - -

                            ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NJ2SS
                            NJ5-M
                            NJ5-S
                            NJ5SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            799円

                            ( 879円 )

                            200個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            SS853-753649482780500053870.0326.07.0

                            1,885円

                            ( 2,074円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            M853-753849482780505318870.02513.58.0

                            1,885円

                            ( 2,074円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            S853-753949482780505248560.02713.08.0

                            1,885円

                            ( 2,074円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            SS853-754049482780505178120.02726.07.0

                            ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました