(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
421円 ~ 445円
税込価格
463円 ~ 490円

【特長】・指の付け根の絞りにより指先までぴったりフィットします。・柔らかく着脱...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    薄手ゴム
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 色:
    半透明

(i)ご注意

  • 90℃以上の高温になる場所に放置しないでください。商品が変質及び軟化する場合があります。
  • 品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい衛生的な場所に保管してください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
853-7532
4948278049993
246
16.0
8.5

1パック

100個入り

445( 490円 )

7日目

M
853-7533
4948278049986
236
13.5
8.0

1パック

100個入り

421( 463円 )

7日目

S
853-7534
4948278049979
217
13.0
8.0

1パック

100個入り

421( 463円 )

7日目

SS
853-7535
4948278049962
212
26.0
7.0

1パック

100個入り

421( 463円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指の付け根の絞りにより指先までぴったりフィットします。
・柔らかく着脱もスムーズです。
・安心して使用できる国産品です。
【用途】
・軽作業に。

(i)ご注意

  • 90℃以上の高温になる場所に放置しないでください。商品が変質及び軟化する場合があります。
  • 品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、湿気の少ない涼しい衛生的な場所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

    低圧透明シート(使用電圧300V以下)

    低圧透明シート(使用電圧300V以下)

      低圧マルチカットシート

      低圧マルチカットシート

        ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

        ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

          天然ゴム製導電グローブ

          天然ゴム製導電グローブ

            低圧ゴム手袋用保護カバー

            低圧ゴム手袋用保護カバー

              防護シート 500×1100mm~1300×4000mm

              防護シート 500×1100mm~1300×4000mm

                高圧プラスチックシート

                高圧プラスチックシート

                  電気用ゴム手袋 NU型

                  電気用ゴム手袋 NU型

                    防護シート

                    防護シート

                      保護革手袋,合成皮革

                      保護革手袋,合成皮革

                        耐電用ゴムマット(平形状)

                        耐電用ゴムマット(平形状)

                          低圧透明シート(600V以下)

                          低圧透明シート(600V以下)

                            メーカー 東京パック 渡部工業 渡部工業 渡部工業 コクゴ 渡部工業 KUKKO ヨツギ 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 ヨツギ
                            通常価格 421円 3,440円 4,356円 24,487円 27,482円 2,320円 65,626円 11,787円 22,168円 12,638円 6,496円 21,558円 12,865円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   4日目   1日目   10日目   2日目~   5日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   8日目   2日目  
                            使用用途 使い捨て - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 薄手ゴム - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.03 - - - - - - - - - - - -
                            半透明 - - - - - - - - - - - -

                            ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました