(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

爪付ジャーナルジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NJ-0615
爪付ジャーナルジャッキ ツメツキジャッキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,205円 101,692円
税込単価
124,526円 111,861円

【特長】・爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降すると...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。 

型番

NJ-0615 解除

Loading...

商品情報を表示

NJ-0615 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
爪部揚力(kN(t))
質量(g)
トラスココード
爪幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NJ-0615

60
23000.0
851-9952
70

1個

113,205円

101,692

( 111,861円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・爪付ジャーナルジャッキは低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します
・爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます
・機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決め等に使用できます
【セット内容】
・ハンドル棒

(i)ご注意

  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

爪付ジャーナルジャッキの型番NJ-0615のページです。
型番NJ-0615に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

爪付ジャーナルジャッキ

爪付ジャーナルジャッキ

    爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

    爪付ジャッキ(リターンスプリング付)標準タイプ

      安全ナット付低床形油圧ジャッキ

      安全ナット付低床形油圧ジャッキ

        複動型分離タイプ爪つきジャッキ

        複動型分離タイプ爪つきジャッキ

          爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

          爪付ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)爪ロングタイプ

            爪付ジャッキ用ハンドル

            爪付ジャッキ用ハンドル

              爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

              爪付き油圧ジャッキ(安全弁付)

                EC形中空ジャッキ Sタイプ

                EC形中空ジャッキ Sタイプ

                  爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

                  爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

                    爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)

                    爪付ジャッキ(長爪・リターンS付)

                      爪付きジャッキ ハンドル収納タイプ

                      爪付きジャッキ ハンドル収納タイプ

                        爪付ジャッキ標準タイプ

                        爪付ジャッキ標準タイプ

                          爪付ジャッキ

                          爪付ジャッキ

                            メーカー 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所 今野製作所 マサダ製作所 今野製作所 マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所 エスコ エスコ トラスコ中山 マサダ製作所 エスコ
                            通常価格 113,205円 44,545円 140,371円 263,257円 53,534円 3,224円 35,551円 60,800円 42,860円 47,040円 37,121円 31,986円 34,550円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目~   15日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ - - 爪付ジャッキ ハンドル 爪付ジャッキ - 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ 爪付ジャッキ

                            爪付ジャーナルジャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NJ-1013
                            NJ-1513
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            爪部揚力
                            (kN(t))
                            質量(g) トラスココード 爪幅(mm)

                            143,566円

                            ( 157,923円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10029000.0851-995375

                            159,211円

                            ( 175,132円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            15038000.0851-995480

                            爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました