(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3イン1 LEDフラッシュライトミニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3イン1 LEDフラッシュライトミニ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,414円 ~ 2,949円  特別価格 
税込価格
2,655円 ~ 3,244円  特別価格 

【特長】・フラッシュライト、セーフティーライト、ランタンの3タイプで使用可能で...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
0094664035119
794-6627

5個

2,949円

2,800

( 3,080円 )

4日目

ブルー
0094664035126
794-6635

5個

2,684円

2,548

( 2,803円 )

1日目

グリーン
0094664035140
794-6651

5個

2,414円

2,154

( 2,369円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラッシュライト、セーフティーライト、ランタンの3タイプで使用可能です
・生活防水、耐衝撃設計です
・持ちやすい手のひらサイズで、明るさも80ルーメンと十分です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3イン1 LEDフラッシュライトミニ

3イン1 LEDフラッシュライトミニ

    [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

    [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

      LEDラバーライト タン

      LEDラバーライト タン

        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

        SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

          LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

          LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

            [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

            [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

              マグタック LED プレーンベゼル

              マグタック LED プレーンベゼル

                LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW

                  PRINCETON LEDライトLeague セカンド

                  PRINCETON LEDライトLeague セカンド

                    SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

                    SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

                      メーカー NiteIze(ナイトアイズ) エスコ ELPA朝日電器 SIGHTRON マグライト エスコ マグライト YAZAWA PRINCETON SIGHTRON
                      通常価格 2,414円 790円 1,284円 2,422円 8,633円 8,440円 16,936円 1,353円 9,900円 4,689円
                      通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                      商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - LED型
                      種類 ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ
                      最大点灯時間(h) 2時間(強)、9時間25分(弱) 1.5(強) / 3(弱、点滅) - - - 202(弱) / 8(強) 4 / 17 30 10時間 -
                      電源 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単1 乾電池単4 アルカリ乾電池単2 乾電池単3 充電池 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単3
                      全光束(lm) 80(強)、15(弱) - - - - - - - - -

                      3イン1 LEDフラッシュライトミニ のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました