(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二連はしご 6M プロ仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二連はしご 6M プロ仕様

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,408円
税込単価
76,349円

【特長】・厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです・C型チャンネルデザイン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 伸縮前全長(m):
    3~3.9
  • 伸縮後全長(m):
    6~6.9
  • JANコード:
    4984842101759
  • トラスココード:
    851-4799
  • 質量(g):
    17800.0
  • 材質1:
    アルミ
  • 全長(m):
    3.81~6.42

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NHW-6.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHW-6.0

1個

69,408( 76,349円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです
・C型チャンネルデザインの支柱等、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です
【用途】
・電気工事など
【商品仕様】
・二連ハシゴ6Mプロ仕様
・JANコード:4984842101759
・トラスココード:851-4799
・質量:17.8kg
【材質/仕上】
・アルミ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二連はしご 6M プロ仕様の型番NHW-6.0のページです。
型番NHW-6.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二連はしご 6M プロ仕様

二連はしご 6M プロ仕様

    2連はしご アルフ

    2連はしご アルフ

      サヤ管式3連はしご コンパクト3

      サヤ管式3連はしご コンパクト3

        ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

        ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

          3連はしご アルフ

          3連はしご アルフ

            三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

            三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

              DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

              DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                3連はしご アップスライダー 業務用

                3連はしご アップスライダー 業務用

                  3連はしご TRN

                  3連はしご TRN

                    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                      3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

                      3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

                        アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                        アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                          1連はしご アルフ

                          1連はしご アルフ

                            メーカー ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ アズワン 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ピカコーポレイション
                            通常価格 69,408円 163,814円 204,282円 71,268円 296,627円 171,120円 62,888円 212,231円 77,436円 50,547円 150,708円 33,334円 70,788円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   9日目   1日目   4日目~   3日目~   10日目   1日目   12日目   1日目~   6日目~   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 2連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 1連はしご
                            規格 規格無し その他規格 その他規格 JIS規格品 その他規格 規格無し 規格無し - JIS規格品 JIS規格品 規格無し その他規格 その他規格
                            最大使用質量(kg) 130 - 100 130 - 130 - - 100 100 130 100 150
                            伸縮前全長(m) 3~3.9 - - - - - 4~4.9 - 3~3.9 - 6~ 2~2.9 -
                            伸縮後全長(m) 6~6.9 - - - - - 4~4.9 - - - - 4~4.9 -

                            二連はしご 6M プロ仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました