(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカオ 1連はしご 3M プロ仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカオ 1連はしご 3M プロ仕様

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,490円
税込単価
33,539円

【特長】・厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。【用途】・電気工事など...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • JANコード:
    4984842101704
  • トラスココード:
    851-4796
  • 質量(g):
    7000.0
  • 材質1:
    アルミ

型番

NHS-3.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHS-3.0

1個

30,490( 33,539円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。
【用途】
・電気工事など。
【商品仕様】
・1連ハシゴ3Mプロ仕様
・JANコード:4984842101704
・トラスココード:851-4796
・質量:7kg
【材質/仕上】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナカオ 1連はしご 3M プロ仕様の型番NHS-3.0のページです。
型番NHS-3.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカオ 1連はしご 3M プロ仕様

ナカオ 1連はしご 3M プロ仕様

    2連はしご CX-DE

    2連はしご CX-DE

      1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

      1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

        2連伸縮梯子スカイライナー

        2連伸縮梯子スカイライナー

          アウトリガー付き2連はしご

          アウトリガー付き2連はしご

            3連伸縮はしご レン太

            3連伸縮はしご レン太

              二連はしごサンノテ

              二連はしごサンノテ

                3連はしご アップスライダー 業務用

                3連はしご アップスライダー 業務用

                  はしご(アルミ製)

                  はしご(アルミ製)

                    絶縁梯子1連梯子

                    絶縁梯子1連梯子

                      3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                      3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                        メーカー ナカオ アルインコ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ナカオ ナカオ 長谷川工業 エスコ 宣真 ナカオ
                        通常価格 30,490円 44,994円 21,873円 41,124円 115,313円 97,953円 48,626円 212,231円 36,420円 73,220円 131,942円
                        通常出荷日 5日目   4日目   1日目   4日目~   18日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~  
                        商品タイプ 1連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 1連はしご 1連はしご 3連はしご
                        規格 規格無し その他規格 JIS規格品 その他規格 - 規格無し 規格無し - その他規格 規格無し 規格無し
                        最大使用質量(kg) 130 100 100 100 130 130 130 - 100 100 130
                        JANコード 4984842101704 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 851-4796 - - - - - - - - - -

                        ナカオ 1連はしご 3M プロ仕様のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました