(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー NHBP-FS ベアリングプーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー NHBP-FS ベアリングプーラー

  • SALE 2025/03/31まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
94,384円 79,254円
税込単価
103,822円 87,179円

【特長】・クラッチパイロット、2輪車のハブ、クランクケース、農機、エアーツール...

詳細情報を確認する

型番

NHBP-FS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHBP-FS

1個

94,384円

79,254

( 87,179円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラッチパイロット、2輪車のハブ、クランクケース、農機、エアーツールなど、底部の貫通していないケースからも抜き取れます。
【用途】
・ケース入りベアリング抜き取り専用ツール。
【商品仕様】
・適合ベアリング内径:φ10、12、15、17、20、25、30、35
・JANコード:4580372202838
・質量:2.12kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー NHBP-FS ベアリングプーラーの型番NHBP-FSのページです。
型番NHBP-FSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー NHBP-FS ベアリングプーラー

ハスコー NHBP-FS ベアリングプーラー

    ハスコー ベアリングプーラー

    ハスコー ベアリングプーラー

      ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用

      ハスコー CP-93HS クランプーリーホールドレンチ ホンダ専用

        ハスコー インナーナットプーラー

        ハスコー インナーナットプーラー

          ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

          ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

            ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

            ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

              ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラー

              ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラー

                メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO
                通常価格 94,384円 64,286円 27,532円 56,007円 17,091円 82,882円 17,091円
                通常出荷日 4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   16日目  

                ハスコー NHBP-FS ベアリングプーラーのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                ベアリングの引き抜きに
                評価 5.0満足度:5.02022/09/03
                安価なベアリングプーラーだと10、12が抜きにくいがこれは先端形状がうまく作られてるので抜きやすい。
                抜きやすいというか、ベアリングの内径にキレイに入る。
                時間短縮するなら絶対こっちを使うべき。安価なプーラーはすぐ先端のツメが痛むが、これは耐久性も高い。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました