(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛ハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NH-20
鉛ハンマー ジキボールバン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,370円
税込単価
10,307円

【特長】・鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズを付けずに強打できます...

詳細情報を確認する

  • 柄材質:

Loading...

商品情報を表示

NH-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
全長(mm)
頭部材質
呼称
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
呼称(ポンド)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NH-20

34
84
300
その他
2ポンド
4963360190070
808-0569
1200
ヘッド:鉛
柄:樫
2

1個

9,370( 10,307円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズを付けずに強打できます。
・打撃力の微調整がしやすいハンマーです。
【用途】
・機械の組み立て、微調節作業に。
【材質】
・ヘッド:鉛
・柄:樫

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉛ハンマーの型番NH-20のページです。
型番NH-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛ハンマー

鉛ハンマー

    無反動コンビネーションハンマー

    無反動コンビネーションハンマー

      ハンマー用替ハンドル

      ハンマー用替ハンドル

        無反動ナイロンハンマー

        無反動ナイロンハンマー

          コンビハンマー

          コンビハンマー

            メーカー オーエッチ工業 PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ オーエッチ工業
            通常価格 9,370円 6,644円 1,875円 6,387円 815円
            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
            柄材質 - ヒッコリー ヒッコリー -

            この商品のバリエーション

            型番
            NH-120
            NH-40
            NH-80
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            頭部(径)
            (mm)
            頭部(長さ)
            (mm)
            全長
            (mm)
            頭部材質 呼称 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 呼称(ポンド)

            34,413円

            ( 37,854円 )
            1個 -

            6日目

            57158900その他12ポンド4963360190155808-05676400.0ヘッド:鉛柄:樫12

            12,531円

            ( 13,784円 )
            1個 あり

            5日目

            41102380その他4ポンド4963360190100808-05712000ヘッド:鉛柄:樫-

            26,485円

            ( 29,134円 )
            1個 -

            5日目

            51136820その他8ポンド4963360190131808-05644500ヘッド:鉛柄:樫8

            ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました