(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NFS-BS20-BK
スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 座部布張り スタッキングチェア ステンレスアシ ブラック

スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 座部布張り NFS-BS20-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,226円
税込単価
25,549円

【特長】・ステンレス脚タイプ 座部布張りのスタッキングチェア。・背部はPP樹脂

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 質量(g):
    4100.0
  • タイプ:
    背ヌード 色グレー・座ネット 色ブラック
  • 奥行(mm):
    532
  • 高さ(mm):
    798
  • 幅(mm):
    514
  • 座高(mm):
    438

型番

NFS-BS20-BK 解除

Loading...

NFS-BS20-BK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFS-BS20-BK

120-2611
4942646028832

1個

23,226( 25,549円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ステンレス脚タイプ 座部布張りのスタッキングチェア。・背部はPP樹脂

NFS-BS20-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 座部布張りの型番NFS-BS20-BKのページです。
型番NFS-BS20-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 座部布張り

スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 座部布張り

    スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 背・座部PP樹脂

    スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 背・座部PP樹脂

      スタッキングチェア メッキ脚タイプ 背・座部PP樹脂

      スタッキングチェア メッキ脚タイプ 背・座部PP樹脂

        セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプ

        セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプ

          メーカー 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 アイリスチトセ
          通常価格 23,226円 23,347円 19,289円 20,300円
          通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目  
          種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし
          質量(g) 4100.0 3700.0 - -
          タイプ 背ヌード 色グレー・座ネット 色ブラック 背ヌード 色ブラック・座ネット 色ブラック - -
          奥行(mm) 532 532 532 -
          高さ(mm) 798 798 798 -

          スタッキングチェア ステンレス脚タイプ 座部布張りのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          NFS-BS20-CBL
          NFS-BS20-CGN
          NFS-BS20-LGN
          NFS-BS20-OR
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード JANコード

          23,226円

          ( 25,549円 )
          1個 あり

          9日目

          119-93354942646028795

          23,226円

          ( 25,549円 )
          1個 あり

          9日目

          120-10024942646028801

          23,226円

          ( 25,549円 )
          1個 あり

          9日目

          120-10154942646054244

          23,226円

          ( 25,549円 )
          1個 あり

          9日目

          119-93624942646028849

          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました