(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEOブルーシートS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NEOS1818
NEOブルーシートS ブルーシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
529円
税込単価
582円

【特長】・中国製ブルーシートで、コンパクトな小タタミです。・寒冷地でも猛暑でも...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • ハトメピッチ(cm):
    90
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ハトメ:アルミニウム
  • 材質3:
    周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
  • 引張強度:
    縦610N/5cm、横480N/5cm
  • 引裂強度:
    縦100N、横70N

型番

NEOS1818 解除

Loading...

商品情報を表示

NEOS1818 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
長さ(m)
幅(m)
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
耐久期間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEOS1818

約1.71×1.71
4962074706393
868-4455
8
1.70
1.72
500.0
1700
1720
約6ヵ月

1個

529( 582円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中国製ブルーシートで、コンパクトな小タタミです。
・寒冷地でも猛暑でも使用可能です。
【用途】
・屋内外工事現場の保護カバー、養生シートに。
・農水産業用シートに。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEOブルーシートSの型番NEOS1818のページです。
型番NEOS1818に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEOブルーシートS

NEOブルーシートS

    薄物ブルーシート

    薄物ブルーシート

      ブル-シート

      ブル-シート

        コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

        コンドーテック ブルーシートKL(薄手)3.6×5.4m

          ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

          ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

            最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

            最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m

              コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

              コンドーテック ブルーシートKL(薄手)

                注意喚起シート

                注意喚起シート

                  5年シート

                  5年シート

                    ターピークロスブルー #3000

                    ターピークロスブルー #3000

                      多目的カラフルシート

                      多目的カラフルシート

                        Jブルークロス50

                        Jブルークロス50

                          ブルーシート(薄手タイプ) #1100

                          ブルーシート(薄手タイプ) #1100

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 萩原工業 コンドーテック ユタカメイク ユタカメイク コンドーテック 旭産業 トラスコ中山 萩原工業 ペンギンエース 萩原工業 ミスミ
                            通常価格 529円 318円 1,302円 797円 32,631円 1,153円 4,050円 5,555円 3,439円 30,815円 495円 13,653円 5,518円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブルー ブルー ブルー - ブルー ホワイト - その他 シルバー ブルー - ブルー ブルー
                            ハトメピッチ(cm) 90 90 90 - - - - - - - - - -
                            材質1 シート:ポリエチレン(PE) シート:ポリエチレン シート:ポリエチレン - - - - - - - - ポリエチレン(PE) -
                            材質2 ハトメ:アルミニウム ハトメ:アルミニウム ハトメ:アルミニウム - - - - - - - - - -
                            材質3 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) - 周囲ロープ:ポリプロピレン - - - - - - - - - -

                            NEOブルーシートSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NEOS1010
                            NEOS1827
                            NEOS1836
                            NEOS2727
                            NEOS2736
                            NEOS2754
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード ハトメ数(個) 長さ(m) 幅(m) 質量(g) 横(mm) 縦(mm) 耐久期間

                            14,969円

                            ( 16,466円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            約9.91×9.914962074706577868-4454449.99.7415300.099009740約6ヵ月

                            766円

                            ( 843円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            約1.71×2.614962074706409868-4456102.601.72740.026001720約6ヵ月

                            1,131円

                            ( 1,244円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            約1.71×3.514962074706416868-4457123.51.72990.035001720約6ヵ月

                            1,435円

                            ( 1,579円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            約2.62×2.614962074706423868-4458122.602.591120.026002590約6ヵ月

                            1,404円

                            ( 1,544円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            約2.62×3.514962074706430868-4459143.52.591490.035002590約6ヵ月

                            2,384円

                            ( 2,622円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            約2.62×5.314962074706454868-4460185.32.592230.053002590約6ヵ月

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました