(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NED187FDN-AWL
ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイト デスクシステム

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイト NED187FDN-AWL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,905円
税込単価
58,196円

【特長】・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 質量(g):
    34500.0
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • タイプ:
    平タイプ(引出し無し)
  • 奥行(mm):
    700
  • 間口(mm):
    1800
  • 高さ(mm):
    700

型番

NED187FDN-AWL 解除

Loading...

NED187FDN-AWL の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイト  製品特長・仕様

型番リスト

型番
トラスココード
天板色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NED187FDN-AWL

868-5780
ライトパーチ木目
天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト

1個

52,905( 58,196円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・情報通信をサポートするベーシックデスクです。もしもの対策として、すべての引出しにラッチ機能を採用しています。
・全面は持ちやすく、手ざわりの良いR形状に仕上げています。
・机上面に設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。また、オプションのコンセント類を使用することで、簡単に情報にアクセスすることが可能です。
・電話やパソコンなどのコードが通る穴を設けています。配線キャップは収納式なので紛失の心配がありません。
・配線キャップを収納すると、OAコネクターやアース付きコンセントも通る大型配線穴になります。(有効寸法:W135×D25)
【用途】
・事務用

NED187FDN-AWLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイトの型番NED187FDN-AWLのページです。
型番NED187FDN-AWLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイト

ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイト

    ナイキ 平デスク NEDシリーズD700 幅1800mm 天板ホワイト

    ナイキ 平デスク NEDシリーズD700 幅1800mm 天板ホワイト

      ナイキ 平デスク NED117FDN-AWH

      ナイキ 平デスク NED117FDN-AWH

        ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト

        ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト

          メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
          通常価格 52,905円 72,070円 37,198円 45,645円
          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目  
          種類
          質量(g) 34500.0 43000.0 25500.0 29500.0
          グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 適合
          タイプ 平タイプ(引出し無し) 平タイプ 平タイプ(引出し無し) 平タイプ(引出し無し)
          奥行(mm) 700 700 700 700

          ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイトのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          NED187FDN-AWH
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード 天板色

          52,905円

          ( 58,196円 )
          1個 あり

          4日目

          868-5779ウォームホワイト天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト

          作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました