(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト

ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,645円
税込価格
50,210円

【商品仕様】・外寸法:W1400×D700×H700・ナイキ 平デスク・トラス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 質量(g):
    29500.0
  • 奥行(mm):
    700
  • 間口(mm):
    1400
  • 高さ(mm):
    700

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト  製品特長・仕様

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
868-5746

1個

45,645( 50,210円 )

4日目

868-5747

1個

45,645( 50,210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1400×D700×H700
・ナイキ 平デスク
・トラスココード:868-5746
・質量:29.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト

ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト

    ナイキ 平デスク NED117FDN-AWH

    ナイキ 平デスク NED117FDN-AWH

      ナイキ 平デスク NED146F-AWH

      ナイキ 平デスク NED146F-AWH

        ナイキ 平デスク NED127FDN-AWH

        ナイキ 平デスク NED127FDN-AWH

          ナイキ 平デスク NED116F-AWH

          ナイキ 平デスク NED116F-AWH

            ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイト

            ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイト

              メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
              通常価格 45,645円 37,198円 51,678円 38,025円 41,490円 52,905円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
              種類
              質量(g) 29500.0 25500.0 27500.0 26500.0 23500.0 34500.0
              奥行(mm) 700 700 600 700 600 700
              間口(mm) 1400 1100 1400 1200 1100 1800
              高さ(mm) 700 900 700 700 900 700

              ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイトのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました