(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH

ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65,773円
税込単価
72,350円

【商品仕様】・外寸法:W1200×D600×H700・ナイキ 片袖デスク・質量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片袖
  • トラスココード:
    145-6986
  • 質量(g):
    45000.0

型番

NED126B-AWH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH  製品特長・仕様

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NED126B-AWH

1個

65,773( 72,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1200×D600×H700
・ナイキ 片袖デスク
・質量:45kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー1個
・仕切板F型1枚
・仕切板G型1枚

NED126B-AWHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 片袖デスク NED126B-AWHの型番NED126B-AWHのページです。
型番NED126B-AWHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH

ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH

    ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH

    ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH

      ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH

      ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH

        ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH

        ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH

          ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH

          ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH

            ナイキ 平デスク NED127A-AWH

            ナイキ 平デスク NED127A-AWH

              ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

              ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

                ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH

                ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH

                  ナイキ 片袖デスク2段 NED117A-AWH

                  ナイキ 片袖デスク2段 NED117A-AWH

                    CZ型片袖デスク

                    CZ型片袖デスク

                      組立式 片袖デスク

                      組立式 片袖デスク

                        ナイキ 片袖デスク NED127C-AWL

                        ナイキ 片袖デスク NED127C-AWL

                          ナイキ 片袖デスク NED107C-AWL

                          ナイキ 片袖デスク NED107C-AWL

                            メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ イトーキ ナイキ ナイキ ナイキ
                            通常価格 65,773円 64,644円 62,925円 70,800円 62,271円 66,151円 72,523円 63,438円 65,323円 94,457円 56,102円 62,859円 70,800円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 - - 片袖 片袖
                            トラスココード 145-6986 145-7016 145-7307 133-4636 133-6113 133-4630 133-4628 145-7321 133-4632 - - 145-7277 145-7280
                            質量(g) 45000.0 43500.0 41500.0 46000.0 50000.0 47000.0 48000.0 43000.0 45000.0 - - 50000.0 46000.0

                            ナイキ 片袖デスク NED126B-AWHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました