(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ 平デスク NED117FDN-AWH

ナイキ 平デスク NED117FDN-AWH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,198円
税込価格
40,918円

【商品仕様】・外寸法:W1100×D700×H700・ナイキ 平デスク・トラス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 質量(g):
    25500.0
  • 奥行(mm):
    700
  • 間口(mm):
    1100
  • 高さ(mm):
    900

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 平デスク NED117FDN-AWH  製品特長・仕様

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
868-5698

1個

37,198( 40,918円 )

4日目

868-5699

1個

37,198( 40,918円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1100×D700×H700
・ナイキ 平デスク
・トラスココード:868-5698
・質量:25.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 平デスク NED117FDN-AWH

ナイキ 平デスク NED117FDN-AWH

    ナイキ 平デスク NED087FDN-AWH

    ナイキ 平デスク NED087FDN-AWH

      ナイキ 平デスク NED127FDN-AWH

      ナイキ 平デスク NED127FDN-AWH

        ナイキ 平デスク NED107FCDN-AWL

        ナイキ 平デスク NED107FCDN-AWL

          ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 幅1800mm 天板ホワイト

          ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 幅1800mm 天板ホワイト

            ナイキ 平デスク NED126F-AWH

            ナイキ 平デスク NED126F-AWH

              ナイキ 平デスク NED128F-AWH

              ナイキ 平デスク NED128F-AWH

                ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイト

                ナイキ 平デスク NEDシリーズ(引出し無し)D700 幅1800mm 天板ホワイト

                  ナイキ 平デスク NED086F-AWH

                  ナイキ 平デスク NED086F-AWH

                    メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
                    通常価格 37,198円 35,250円 38,025円 35,554円 61,120円 42,820円 45,826円 52,905円 39,388円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   13日目   4日目   7日目  
                    種類
                    質量(g) 25500.0 20500.0 26500.0 24000.0 32000.0 24000.0 29000.0 34500.0 19000.0
                    奥行(mm) 700 700 700 700 600 600 800 700 600
                    間口(mm) 1100 800 1200 1000 1800 1200 1200 1800 800
                    高さ(mm) 900 700 700 700 700 700 700 700 700

                    ナイキ 平デスク NED117FDN-AWHのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました