(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ 片袖デスク NED117C-AWL

ナイキ 片袖デスク NED117C-AWL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,523円
税込単価
79,775円

【商品仕様】・外寸法:W1100×D700×H700・ナイキ 片袖デスク・質量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片袖
  • トラスココード:
    145-7009
  • 質量(g):
    48000.0

型番

NED117C-AWL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 片袖デスク NED117C-AWL  製品特長・仕様

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NED117C-AWL

1個

72,523( 79,775円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1100×D700×H700
・ナイキ 片袖デスク
・質量:48kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー1個
・仕切板G型2枚

NED117C-AWLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 片袖デスク NED117C-AWLの型番NED117C-AWLのページです。
型番NED117C-AWLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 片袖デスク NED117C-AWL

ナイキ 片袖デスク NED117C-AWL

    ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

    ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

      ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH

      ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH

        ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH

        ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH

          ナイキ 片袖デスク NED107C-AWL

          ナイキ 片袖デスク NED107C-AWL

            ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH

            ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH

              ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH

              ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH

                ナイキ 片袖デスク NED127C-AWL

                ナイキ 片袖デスク NED127C-AWL

                  ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL

                  ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL

                    ナイキ 片袖デスク NED127A-AWL

                    ナイキ 片袖デスク NED127A-AWL

                      ナイキ 片袖デスク NED107A-AWL

                      ナイキ 片袖デスク NED107A-AWL

                        ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1600×D700×H700

                        ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1600×D700×H700

                          ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700

                          ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700

                            メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
                            通常価格 72,523円 72,523円 62,271円 70,800円 70,800円 62,925円 64,644円 62,859円 45,910円 66,151円 63,438円 99,310円 98,721円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 両袖 両袖
                            トラスココード 145-7009 133-4628 133-6113 133-4636 145-7280 145-7307 145-7016 145-7277 868-5648 145-7356 145-7275 145-7600 133-4620
                            質量(g) 48000.0 48000.0 50000.0 46000.0 46000.0 41500.0 43500.0 50000.0 30000.0 47000.0 43000.0 72000.0 72000.0

                            ナイキ 片袖デスク NED117C-AWLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました