(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ 平デスク NED107FCDN-AWL

ナイキ 平デスク NED107FCDN-AWL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
35,554円
税込価格
39,109円

【商品仕様】・外寸法:W1000×D700×H700・ナイキ 平デスク・トラス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 質量(g):
    24000.0
  • 奥行(mm):
    700
  • 間口(mm):
    1000
  • 高さ(mm):
    700

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 平デスク NED107FCDN-AWL  製品特長・仕様

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
868-5678

1個

35,554( 39,109円 )

4日目

868-5679

1個

35,554( 39,109円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W1000×D700×H700
・ナイキ 平デスク
・トラスココード:868-5678
・質量:24kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 平デスク NED107FCDN-AWL

ナイキ 平デスク NED107FCDN-AWL

    ナイキ 平デスク NED107FDN-AWH

    ナイキ 平デスク NED107FDN-AWH

      ナイキ 平デスク NED126F-AWH

      ナイキ 平デスク NED126F-AWH

        ナイキ 平デスク NED087F-AWH

        ナイキ 平デスク NED087F-AWH

          ナイキ 平デスク NED106F-AWH

          ナイキ 平デスク NED106F-AWH

            ナイキ 平デスク NED127FDN-AWH

            ナイキ 平デスク NED127FDN-AWH

              メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
              通常価格 35,554円 39,300円 42,820円 39,533円 40,240円 38,025円
              通常出荷日 4日目   18日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
              種類
              質量(g) 24000.0 24000.0 24000.0 24000.0 22000.0 26500.0
              奥行(mm) 700 - 600 700 600 700
              間口(mm) 1000 - 1200 800 1000 1200
              高さ(mm) 700 - 700 700 700 700

              ナイキ 平デスク NED107FCDN-AWLのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました