(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NED046XC-AWH
ワゴン ロック無し デスクシステム

ワゴン ロック無し NED046XC-AWH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,125円
税込単価
54,038円

【特長】NE型ワゴン キャスターロック無しです。間口 395X高さ 611X奥...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 質量(g):
    23000.0

型番

NED046XC-AWH 解除

Loading...

NED046XC-AWH の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

ワゴン ロック無し  製品特長・仕様

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NED046XC-AWH

868-5643

1個

49,125( 54,038円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】NE型ワゴン キャスターロック無しです。間口 395X高さ 611X奥行 600 mm です。

NED046XC-AWHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワゴン ロック無しの型番NED046XC-AWHのページです。
型番NED046XC-AWHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワゴン ロック無し

ワゴン ロック無し

    ワゴン(2段/3段)

    ワゴン(2段/3段)

      組立式 脇デスク

      組立式 脇デスク

        デスクターナ 鍵付引出しタイプ ニューグレー ND-H722

        デスクターナ 鍵付引出しタイプ ニューグレー ND-H722

          CZ型片袖デスク

          CZ型片袖デスク

            600x700mm デスク(キャスター付)

            600x700mm デスク(キャスター付)

              セキュリティデスクターナ ダイヤル錠4桁 ニューグレー

              セキュリティデスクターナ ダイヤル錠4桁 ニューグレー

                組立式 片袖デスク

                組立式 片袖デスク

                  ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm

                  ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm

                    平デスク NEDシリーズ

                    平デスク NEDシリーズ

                      セキュリティデスクターナ ダイヤル錠5桁 ニューグレー

                      セキュリティデスクターナ ダイヤル錠5桁 ニューグレー

                        両袖デスク 50シリーズ

                        両袖デスク 50シリーズ

                          片袖デスク 50シリーズ ホワイト

                          片袖デスク 50シリーズ ホワイト

                            メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナカバヤシ イトーキ エスコ ナカバヤシ ナイキ ナイキ ナイキ ナカバヤシ トヨスチール トヨスチール
                            通常価格 46,694円 39,149円 38,770円 16,210円 94,457円 16,650円 23,776円 56,102円 142,702円 39,986円 30,069円 81,547円 54,726円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   7日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目  
                            種類 その他 - - - 両袖 片袖
                            質量(g) 23000.0 - 27000.0 - - - - - 61000.0 - - - -

                            ワゴン ロック無しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NED046YC-AWH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            46,694円

                            ( 51,363円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            868-5644

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました