(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NED046B-AWH
ナイキ 脇デスク NED046B-AWL デスクシステム

ナイキ 脇デスク NED046B-AWL NED046B-AWH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,133円
税込単価
47,446円

【商品仕様】・外寸法:W400×D600×H700・ナイキ 脇デスク・トラスコ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 質量(g):
    26500.0
  • 奥行(mm):
    600
  • 間口(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    700

型番

NED046B-AWH 解除

Loading...

NED046B-AWH の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 脇デスク NED046B-AWL  製品特長・仕様

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NED046B-AWH

868-5641

1個

43,133( 47,446円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W400×D600×H700
・ナイキ 脇デスク
・トラスココード:868-5641
・質量:26.5kg
【セット内容/付属品】
・G型ペントレー1個
・仕切板F型1枚
・仕切板G型1枚

NED046B-AWHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 脇デスク NED046B-AWLの型番NED046B-AWHのページです。
型番NED046B-AWHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 脇デスク NED046B-AWL

ナイキ 脇デスク NED046B-AWL

    ナイキ 脇デスク NED047C-AWH

    ナイキ 脇デスク NED047C-AWH

      ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1600×D700×H700

      ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1600×D700×H700

        ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700

        ナイキ 両袖デスク 天板ホワイト W1600×D700×H700

          ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1400×D700×H700

          ナイキ 両袖デスク 天板木目 W1400×D700×H700

            ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH

            ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH

              ナイキ 片袖デスク NED126B-AWL

              ナイキ 片袖デスク NED126B-AWL

                ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL

                ナイキ 片袖デスク NED047C-AWL

                  ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH

                  ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH

                    ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

                    ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

                      ナイキ 片袖デスク NED107C-AWL

                      ナイキ 片袖デスク NED107C-AWL

                        ナイキ 片袖デスク NED117C-AWL

                        ナイキ 片袖デスク NED117C-AWL

                          ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH

                          ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH

                            メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
                            通常価格 38,775円 50,844円 99,310円 98,721円 93,969円 64,644円 65,773円 45,910円 65,773円 72,523円 70,800円 72,523円 62,925円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   18日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 両袖 両袖 両袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖
                            質量(g) 26500.0 30000.0 72000.0 72000.0 69000.0 43500.0 45000.0 30000.0 45000.0 48000.0 46000.0 48000.0 41500.0
                            奥行(mm) 600 700 - - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 400 400 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 700 700 - - - - - - - - - - -

                            ナイキ 脇デスク NED046B-AWLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NED046B-AWL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            38,775円

                            ( 42,653円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            868-5642

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました