(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エダウチハシゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エダウチハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,607円
税込単価
44,668円

【特長】・杉などの枝打ち用のはしごです。・アルミ製、分割式のため持ち運びに便利...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NE-360

3~3.9
4984842901502
851-4920
6100.0
2~3.95

1個

40,607( 44,668円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・杉などの枝打ち用のはしごです。
・アルミ製、分割式のため持ち運びに便利です。
【用途】
・枝野剪定作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エダウチハシゴの型番NE-360のページです。
型番NE-360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エダウチハシゴ

エダウチハシゴ

    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

      はしご兼用脚立 MXJ-F

      はしご兼用脚立 MXJ-F

        ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

        ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

          専用脚立 BM型

          専用脚立 BM型

            アルミ長尺専用脚立 PRS

            アルミ長尺専用脚立 PRS

              三脚調節式園芸脚立

              三脚調節式園芸脚立

                脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

                脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

                  キャタツトップカバー KTC-10-YL

                  キャタツトップカバー KTC-10-YL

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

                        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                          スベリ止め付脚立 はしご兼用

                          スベリ止め付脚立 はしご兼用

                            メーカー ナカオ ナカオ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ナカオ 長谷川工業 DENSAN ナカオ ナカオ ナカオ ミスミ
                            通常価格 40,607円 27,958円 16,159円 206,050円 52,244円 55,954円 40,313円 9,325円 3,301円 34,782円 20,799円 24,484円 9,751円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目~   9日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ 1連はしご - - - - - - - - - - - -
                            規格 規格無し - - - - - - - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 80 - - - - - - - - - - - -
                            伸縮前全長(m) 2~2.9 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ - - - - - - - - - - - -

                            エダウチハシゴのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NE-540
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮後全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(m)

                            56,250円

                            ( 61,875円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5~5.94984842901519851-49217800.02~5.75

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました