(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.ストックマンダンディ NDZ2908

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mr.ストックマンダンディ NDZ2908

通常単価(税別)
226,625円
税込単価
249,288円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    233900.0

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

ND-Z2908W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
上部外寸(mm)間口×奥行
タイプ
ブロック数(個)
耐荷重(kg)
棚板(枚)
背面高さ(mm)
床面積([[M2]])
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
棚板数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-Z2908W

保管庫
2900
890
2110
ムーンホワイト
4904780103349
112-7008
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
-
背面棚タイプ
10
1548
4
2060
2.58
-
-
-
720
2844
1905
4

1個

226,625( 249,288円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ NDZ2908の型番ND-Z2908Wのページです。
型番ND-Z2908Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.ストックマンダンディ NDZ2908

Mr.ストックマンダンディ NDZ2908

    Mr.ストックマンダンディ ND2912

    Mr.ストックマンダンディ ND2912

      Mr.ストックマンダンディ NDS2919

      Mr.ストックマンダンディ NDS2919

        Mr.ストックマンダンディ NDSZ2919

        Mr.ストックマンダンディ NDSZ2919

          Mr.ストックマンダンディ ND2922

          Mr.ストックマンダンディ ND2922

            Mr.ストックマンダンディ NDSZ2219

            Mr.ストックマンダンディ NDSZ2219

              Mr.ストックマンダンディ NDS2922

              Mr.ストックマンダンディ NDS2922

                Mr.ストックマンダンディ ND2929

                Mr.ストックマンダンディ ND2929

                  メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                  通常価格 226,625円 266,000円 304,500円 314,125円 336,000円 233,625円 339,500円 383,250円
                  通常出荷日 11日目   12日目~   16日目   16日目   15日目   18日目   15日目   8日目  
                  質量(g) 233900.0 262700.0 340200.0 340200.0 355200.0 264200.0 367400.0 -

                  Mr.ストックマンダンディ NDZ2908のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました