(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.ストックマンダンディ NDZ2215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mr.ストックマンダンディ NDZ2215

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
204,750円 182,002円
税込単価
225,225円 200,202円

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    2200
  • 奥行(mm):
    1590
  • 高さ(mm):
    2110
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ:
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個):
    12
  • 耐荷重(kg):
    2100
  • 棚板(枚):
    4
  • 背面高さ(mm):
    2060
  • 床面積([[M2]]):
    3.5
  • 外形寸法(mm)奥行:
    1590
  • 外形寸法(mm)間口:
    2200
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行:
    1420
  • 有効内寸(mm)間口:
    2144
  • 有効内寸(mm)高さ:
    1882
  • 棚板数(枚):
    4

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

ND-Z2215T 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
上部外寸(mm)間口×奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-Z2215T

トロピカルオレンジ
4904780105428
112-5452
226200.0
-

1個

204,750円

182,002

( 200,202円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mr.ストックマンダンディ NDZ2215の型番ND-Z2215Tのページです。
型番ND-Z2215Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.ストックマンダンディ NDZ2215

Mr.ストックマンダンディ NDZ2215

    Mr.ストックマンダンディ NDZ3215

    Mr.ストックマンダンディ NDZ3215

      Mr.ストックマンダンディ NDZ2908

      Mr.ストックマンダンディ NDZ2908

        メーカー タクボ タクボ タクボ
        通常価格 204,750円 316,750円 226,625円
        通常出荷日 16日目   12日目   11日目  
        間口(mm) 2200 3232 -
        奥行(mm) 1590 1590 -
        高さ(mm) 2110 2110 -
        材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) -
        タイプ 背面棚タイプ 背面棚タイプ -

        Mr.ストックマンダンディ NDZ2215のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました