(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mr.ストックマンダンディ NDZ2208

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mr.ストックマンダンディ NDZ2208

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
181,125円  特別価格 
税込価格
199,238円  特別価格 

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い高級焼付塗装・扉は、タクボ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    2200
  • 奥行(mm):
    890
  • 高さ(mm):
    2110
  • 質量(g):
    177000.0
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ:
    背面棚タイプ
  • ブロック数(個):
    8
  • 耐荷重(kg):
    1176
  • 棚板(枚):
    4
  • 背面高さ(mm):
    2060
  • 床面積([[M2]]):
    1.96
  • 外形寸法(mm)奥行:
    890
  • 外形寸法(mm)間口:
    2200
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2110
  • 有効内寸(mm)奥行:
    720
  • 有効内寸(mm)間口:
    2144
  • 有効内寸(mm)高さ:
    1905
  • 棚板数(枚):
    4

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
上部外寸(mm)間口×奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
トロピカルオレンジ
4904780105282
112-3895
-

1個

181,125円

161,002

( 177,102円 )

18日目

カーボンブラウン
4904780102540
112-5370
-

1個

181,125円

161,002

( 177,102円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い高級焼付塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠。鍵がなくても、仮ロックできます
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
【用途】
・屋外収納用物置

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mr.ストックマンダンディ NDZ2208

Mr.ストックマンダンディ NDZ2208

    Mr.ストックマンダンディ ND2208

    Mr.ストックマンダンディ ND2208

      Mr.ストックマンダンディ ND1815

      Mr.ストックマンダンディ ND1815

        Mr.ストックマンダンディ ND1522

        Mr.ストックマンダンディ ND1522

          メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ
          通常価格 181,125円 174,125円 189,000円 214,375円
          通常出荷日 15日目~   16日目~   5日目~   15日目  
          間口(mm) 2200 2200 1832 1500
          奥行(mm) 890 890 1590 2290
          高さ(mm) 2110 2110 2110 2110
          質量(g) 177000.0 177000.0 204600.0 -
          材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

          Mr.ストックマンダンディ NDZ2208のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました