(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-50FAN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NDP-50BPE
ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-50FAN ダイヤフラムポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
309,214円
税込単価
340,135円

【特長】・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。・研磨要素を含む液材を搬送できま...

詳細情報を確認する

型番

NDP-50BPE 解除

Loading...

商品情報を表示

NDP-50BPE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
定格圧力(MPa)
呼び口径
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDP-50BPE

自吸式
320
0.2~0.7
2"(50mm)
4945831002945
851-0218
35000.0
本体:ポリプロピレン
ダイアフラム:EPDM

1個

309,214( 340,135円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引火性の液剤の搬送を安全に行えます。
・研磨要素を含む液材を搬送できます。
・ポンプからの液材の漏れを無くせます。
・液材を高い圧力で圧送できます。
・タンクから自吸で汲み出せます。
・吐出圧力を調整可能です。
・使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。
・メンテナンスコストを低減できます。
【用途】
・土木建設工事の排水。土砂を含む泥水の揚水。
【商品仕様】
・最大使用圧力:0.7MPa
・高さ*幅*奥行(mm):828*709*356
・トラスココード:821-8858
・質量:52kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ
・ダイアフラム:NBRゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-50FANの型番NDP-50BPEのページです。
型番NDP-50BPEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-50FAN

ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-50FAN

    高耐食ダイアフラムポンプ

    高耐食ダイアフラムポンプ

      メーカー ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション
      通常価格 280,429円 115,143円
      通常出荷日 15日目~   5日目~  

      ヤマダ ダイヤフラムポンプNDP-50FANのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      NDP-50BAH-T
      NDP-50BPN
      NDP-50BPT
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品タイプ 吐出量
      (l/min)
      定格圧力
      (MPa)
      呼び口径 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2

      280,429円

      ( 308,472円 )
      1個 あり

      15日目

      自吸式3200.2~0.72"(50mm)4945831003492851-020537000.0本体:アルミダイアフラム:TPEE(ボール:PTFE)

      309,214円

      ( 340,135円 )
      1個 あり

      15日目

      自吸式3200.2~0.72"(50mm)4945831002631851-022035000.0本体:ポリプロピレンダイアフラム:NBRゴム

      445,714円

      ( 490,285円 )
      1個 あり

      15日目

      自吸式3200.2~0.72"(50mm)4945831002655851-022235000.0本体:ポリプロピレンダイアフラム:PTFE

      ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました